Publique sus productos
UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

Traducido por Google,

Una barra de sonido elegante y con estilo que consta de un teléfono con altavoz para conferencias de alto rendimiento y una cámara en un dispositivo para la parte delantera de la sala. Se instala limpiamente debajo de la pantalla de la habitación e interactúa con una computadora a través de USB.

Este producto está disponible solo como parte de un kit completo del sistema de videoconferencia Crestron Flex UC.

La cámara y barra de sonido inteligente para videoconferencias UC de Crestron® (UC-SB1-CAM-FLEX) es un dispositivo para el frente de la sala que elimina la necesidad de instalar micrófonos, parlantes o cámaras adicionales en un espacio para conferencias. Montada en la pared o colocada en un aparador debajo de las pantallas de la sala, la barra de sonido inteligente se ve muy bien y suena aún mejor en un espacio de reunión de tamaño pequeño a mediano.

Altavoz USB y cámara
El UC-SB1-CAM-FLEX consta de un altavoz y una cámara de alto rendimiento habilitados para AEC. Está disponible como parte de un kit completo del sistema de videoconferencia Crestron Flex UC. Una única conexión USB 3.0 proporciona una interfaz plug-and-play para el sistema de videoconferencia Crestron Flex UC.

Excelente calidad de sonido
La barra de sonido facilita las conversaciones con una captación y una fidelidad de audio excepcionales. Su conjunto integrado de micrófonos de campo lejano de 180° captura fielmente las voces en toda la sala mediante la tecnología de formación de haces adaptativa. Sus parlantes estéreo bidireccionales de alta potencia producen un audio completo, rico y real. La tecnología AEC de alto rendimiento logra un rendimiento full-duplex transparente sin ecos ni ruidos molestos. El procesamiento de señal digital adicional asegura una calidad de sonido óptima para una experiencia inmersiva.

Cámara inteligente de alta definición
La cámara Huddly IQ™ integrada cuenta con un campo de visión diagonal ultra gran angular de 150° para capturar una sala de conferencias completa en resolución de video Full HD 1080p. La óptica asférica de alta precisión, el sensor CMOS de 12 MP y el procesamiento de video avanzado garantizan una imagen de video nítida y envolvente sin artefactos de luz o ruido ni aberraciones ópticas.

El zoom automático digital Genius Framing detecta inteligentemente a las personas en la habitación y las encuadra perfectamente para una vista óptima. Con Genius Framing, no es necesario controlar la cámara manualmente ni depender de los ajustes preestablecidos almacenados. Durante la conferencia, la imagen de la cámara se ajusta automáticamente para encuadrar a todos los que están en la toma.1 El análisis de conteo de personas detecta e informa la cantidad de personas en el encuadre.

Entrada y salida de audio analógico
Se proporciona conectividad de audio adicional a través de conectores de entrada y salida analógicos estéreo no balanceados en el panel posterior. La entrada se adapta a cualquier fuente de audio de nivel de línea, que se alimenta al amplificador interno y a los altavoces sin control de volumen ni otro procesamiento de señal. La salida se proporciona para alimentar un sistema de asistencia auditiva y transmite la misma señal de audio que los altavoces de la barra de sonido.

Fácil instalación
El soporte de montaje integral con bisagras se fija fácilmente a una superficie de pared con cuatro tornillos. Un total de ocho bocallaves de montaje, dispuestas en incrementos de 51 mm (2 pulg.), se adaptan a espacios entre montantes de pared de 305 a 610 mm (12 a 24 pulg.). El soporte de montaje permite que la barra de sonido se incline hacia adelante para tener acceso completo a las conexiones del panel trasero. Una vez instalada y conectada, la barra de sonido se mantiene vertical magnéticamente para un funcionamiento normal. Alternativamente, la barra de sonido se puede colocar en un estante o aparador. Los resultados óptimos se logran colocando la unidad a la altura del oído/cara cuando está sentado. Se requiere un solo tomacorriente de 100‑240 VCA para alimentar la unidad.



Especificaciones
  • Key Features 

    • A complete conferencing speakerphone and camera solution in one front‑of‑room device
    • Sleek and stylish design installs cleanly beneath the room display(s) — mounts on the wall or sits on a credenza
    • 180° far‑field adaptive beamforming microphone array senses who is speaking and optimizes directionality for clear pickup
    • High‑powered 2‑way stereo speakers produce full, rich, and natural sound quality
    • Advanced AEC & DSP technology affords exceptional full‑duplex audio performance with highly‑intelligible, echo‑free 2‑way voice quality
    • Built‑in Huddly IQ™ camera — a premium conferencing camera fully integrated into the soundbar
    • Ultra wide‑angle 150° diagonal field of view that captures the entire room
    • Full HD 1080p video resolution, precision optics, and advanced video processing delivers a crystal clear video image
    • 4x digital zoom, pan, and tilt allows manual shot control
    • Genius Framing lossless digital autozoom automatically detects people and frames them perfectly in the shot1
    • People counting provides room usage analytics via the XiO Cloud® service when used with a Crestron Flex UC Video Conference System
    • Analog audio input and output connections for local source and assistive listening devices
    • Multicolor status bar indicates audio volume, mute, and operational status
    • USB 3.0 port provides audio and video connectivity through a single USB interface
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrestron-UC-SB1-CAM-FLEX-UC-Smart-Soundbar-Camera
  • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupo de productosUnified Communications
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio