Publique sus productos
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    Traducido por Google,

    El Crestron DM‑NAX‑8ZSA es un amplificador de audio sobre IP (AoIP) de próxima generación que pone la distribución de audio multisala de Crestron en la red. Proporciona ocho salidas de zona estéreo amplificadas (16 canales). Cuatro salidas de nivel de línea estéreo reflejan las salidas de zona de altavoz 1-4. Un reproductor de servicio de transmisión dedicado para cada una de las ocho zonas permite una libertad total para transmitir contenido diferente en cada zona.

    DM NAX™ se basa en los estándares AES67 con facilidad adicional de configuración a través de una interfaz web, SIMPL Windows, C# y/o una API RESTful. Es compatible con DM‑NVX® a través del flujo de audio secundario AES67 y también con soluciones AES67 de terceros y Dante® a través del modo de compatibilidad habilitado a través de Dante Controller. Las capacidades completas de DSP están disponibles en las salidas de línea y altavoz.

    Los disparadores de voltaje correspondientes a las 4 salidas analógicas de nivel de línea estéreo se pueden usar para encender y apagar los amplificadores externos conectados.

    Audio sobre IP
    DM NAX lleva la distribución de audio a un nivel completamente nuevo al colocarlo en la red. La escala de DM NAX supera con creces las capacidades de las generaciones anteriores de audio distribuido de Crestron. Las unidades DM NAX se integran con dispositivos DM NVX para extraer audio de fuentes de video para salas sin pantallas.

    Servicios de transmisión y transmisión
    Un reproductor de servicio de transmisión dedicado para cada una de las zonas compatibles con AirPlay® 2, Internet Radio, Spotify Connect™, Pandora®, SiriusXM®, TIDAL™, Deezer®, Qobuz®, Podcasts y más. El DM-NAX-8ZSA ofrece transmisión, enrutamiento, distribución y amplificación en un solo dispositivo. Las transmisiones se pueden enrutar a otros amplificadores AoIP sin transmisión.

    Control de voz
    Actualmente, Amazon® Voice Service solo es compatible cuando se usa DM‑NAX‑8ZSA con Crestron Home®.

    campanadas
    Una biblioteca de campanillas está integrada en la unidad. Los timbres se pueden asignar a diferentes zonas para ayudar a identificarlos. Cada vez que se activa una campanilla, el audio de la zona se atenuará o pausará, de modo que la campanilla se pueda escuchar claramente en los medios activos hasta que finalice.

    DSP
    Capacidades de DSP como refuerzo y corte de graves y agudos, volumen, retardo ajustable, protección y limitación de altavoces, perfiles de tono, un ecualizador completo de 10 bandas por salida y una opción para tener salida de línea como un nivel fijo o variable con o sin DSP aplicado están disponibles.

    Las zonas se pueden conectar juntas permanentemente (hasta 4 buses disponibles por unidad, y hasta las 8 zonas pueden unirse a un bus determinado) para enrutamiento y control simultáneos, o agruparse dinámicamente con otras zonas para una colección temporal de zonas que reproducen el mismo medio .

    Funcionalidad de codificador y decodificador
    El DM-NAX-8ZSA se puede configurar para funcionar como un codificador y decodificador AV de red. Las fuentes de nivel de línea analógicas, las fuentes digitales S/PDIF o los flujos de medios en un DM NAX se pueden enviar a cualquier otro extremo compatible con DM NAX o AES67 en la red.

    Especificaciones
    • Key Features

      •  Audio-over-IP (AoIP) amplifier, puts Crestron® multiroom distributed audio on the network
      •  Robust, high-efficiency, audiophile grade amplification
      •  Built-in streaming services support
      •  2 RU form factor, low power consumption, cool-running operation
      •  Built-in chime support
      •  Voice control support for Crestron Home® OS
      •  150 Watts/Ch. @ 8 Ohms or 300 Watts/Ch. @ 4 Ohms, with zones bridgeable up to 500 Watts/Ch.
      •  Provides eight amplified stereo zone (16-channel) outputs
      •  Four stereo line-level outputs mirror speaker zone outputs 1-4
      •  Output Bussing — enables linked operation of multiple adjacent zones
      •  Connects directly to a managed network to route to or from other DM NAX and DM NVX® devices
      •  Interoperable with Dante® audio networking devices via AES67 compatibility
      •  Includes 4 stereo unbalanced analog RCA and 4 SPDIF (2 TOSLINK® and 2 Coaxial) audio inputs
      •  Full DSP capabilities
      •  Individual zone power control and global standby
      •  Streamlined setup and adjustment via the device’s web interface
      •  Seamless Crestron system integration with Crestron Home and SIMPL Windows programming
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDM-NAX-8ZSA
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosDigitalMedia Streaming Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Descripción Uniclass 2015Audio and visual source products
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment