Un decodificador de AV sobre IP fiable y de alto rendimiento que recibe vídeo 4K60 4:4:4 a través de Gigabit Ethernet estándar sin latencia perceptible ni pérdida de calidad. Admite HDR (alto rango dinámico) y HDCP 2.3. Proporciona una solución de enrutamiento de señal 4K segura para aplicaciones de distribución de contenido empresarial y en todo el campus.
La tecnología DM NVX® transporta video 4K60 4:4:4 de ultra alta definición a través de Gigabit Ethernet estándar sin latencia perceptible ni pérdida de calidad. Mediante el uso de conmutadores de red estándar y cableado UTP CAT5e, un sistema DM NVX ofrece una solución de enrutamiento de matriz virtual de alto rendimiento para cualquier aplicación de distribución de contenido 4K empresarial o en todo el campus. La compatibilidad con HDR (alto rango dinámico) y HDCP 2.3 garantiza lo último en calidad de imagen y compatibilidad con todas las diversas fuentes de medios actuales.
Crestron® DM-NVX-D30 es un decodificador compacto de AV sobre IP diseñado para funcionar como receptor. Con control y gestión seguros basados en la web, una salida HDMI®, una salida de audio analógica, capacidad de transmisión y recepción AES67 y conectividad Ethernet de cobre compatible con PoE+, el DM-NVX-D30 ofrece una solución de decodificador para una instalación AV de red DM NVX. de cualquier tamaño.
Distribución de video 4K60 en tiempo real
Diseñada para aplicaciones exigentes en salas de conferencias y aulas, la tecnología DM NVX garantiza un rendimiento de video 4K60 de movimiento completo en tiempo real para la presentación de imágenes de cámaras en vivo, videoconferencias y multimedia. Las funciones interactivas, como el juego y el uso del mouse, son fluidas y naturales.
Un sistema DM NVX está diseñado para brindar estabilidad y máxima confiabilidad. Las salidas sincronizadas en línea garantizan una sincronización perfecta del contenido en varias pantallas para aplicaciones como la señalización digital. Variable Multicast TTL (Time To Live) permite atravesar múltiples enrutadores de red para una flexibilidad óptima.
Tecnología de procesamiento perfecto de píxeles
Un sistema DM NVX incorpora la tecnología Pixel Perfect Processing, que proporciona un transporte de video impecable en todas las aplicaciones. El DM-NVX-D30 puede decodificar una señal de video para lograr una latencia de extremo a extremo imperceptible de menos de 1 cuadro. La calidad de imagen de la fuente se mantiene a través de una red de 1 Gigabit en cualquier resolución hasta 4K60 4:4:4.
Seguridad de nivel empresarial
Al utilizar funciones y protocolos de seguridad avanzados, como la autenticación 802.1X, la gestión de credenciales de Active Directory®, el cifrado de contenido AES-128, la autenticación PKI, TLS, SSH y HTTPS, un sistema DM NVX ofrece una verdadera solución AV de red de nivel empresarial diseñada para cumplir exigentes políticas de TI.
Funcionalidad del decodificador
El DM-NVX-D30 es un decodificador básico que recibe una señal de un codificador DM NVX y la envía a un dispositivo de visualización local a través de la salida HDMI. El DM-NVX-D30 puede cambiar rápida y fácilmente entre múltiples codificadores en la red. Compatible con los productos DM NVX que pueden funcionar como codificadores, el DM-NVX-D30 se puede utilizar en cualquier diseño AV de red DM NVX.
NOTA: La salida HDMI no admite escalado de video.
Vista previa de la imagen
La vista previa de imagen proporciona imágenes fijas (miniaturas) que muestran el video actual que se muestra en una salida de un decodificador DM NVX. Las imágenes fijas se muestran a un fotograma por segundo. La vista previa de la imagen admite la resolución máxima de la fuente y escala la imagen manteniendo la relación de aspecto. Las imágenes se pueden previsualizar en la interfaz web de DM NVX y se puede acceder a ellas de forma remota mediante un navegador web. Las imágenes también se pueden previsualizar en una pantalla táctil Crestron o en una interfaz de terceros.
Imagen de fondo para visualización en pantalla
Se puede cargar una imagen en el dispositivo para usarla como imagen de fondo en una pantalla siempre que no se muestre el contenido de video activo. Los tipos de archivo de imagen admitidos son .jpeg, .jpg y .png. La resolución máxima admitida de una imagen es de 3840x2160 píxeles. Se pueden cargar hasta 20 archivos de imagen para una capacidad de almacenamiento total de hasta 100 MB.
Desincrustación de audio analógico
La salida de audio analógico proporciona una señal de nivel de línea estéreo para alimentar un sistema de sonido local o una barra de sonido. El volumen de salida se puede ajustar mediante un sistema de control o un navegador web.
Audio con sonido envolvente 7.1
La tecnología DM NVX admite el transporte sin pérdidas de señales de audio con sonido envolvente 7.1, incluidos Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® y PCM lineal sin comprimir.
Embebido y desembebido de audio AES67
La compatibilidad con AES67 permite que la fuente de audio seleccionada se transmita como un flujo de audio AES67 de 2 canales, mientras que otro flujo de audio AES67 de 2 canales se recibe desde un Crestron DSP u otro dispositivo de terceros y se combina con la señal de video. El flujo de audio AES67 recibido se puede combinar con el video y luego emitir a través de la salida HDMI y la salida de audio analógica.
NOTA: Una secuencia de audio AES67 que recibe un punto final DM NVX no se puede transmitir desde ese punto final.
Conectividad Ethernet de cobre
El DM-NVX-D30 incluye un puerto Ethernet RJ-45 1000BASE‑T. 2 El puerto es compatible con PoE+, lo que permite alimentar el dispositivo a través de un conmutador Ethernet PoE+. Para obtener información sobre los requisitos y las pautas de la red, consulte la Guía de diseño del sistema DM NVX AV-over-IP, Doc. 7977.
Conectividad automática punto a punto
La conectividad punto a punto permite que el DM-NVX-D30 se conecte directamente a un codificador DM NVX 4K60 4:4:4 para transmitir video y audio. En lugar de estar conectado a un conmutador Ethernet, el puerto Ethernet 1000BASE-T del decodificador está conectado directamente a un puerto 1000BASE-T de un codificador.
De forma predeterminada, el modo punto a punto detecta automáticamente si el DM-NVX-D30 está conectado directamente a un codificador DM NVX 4K60 4:4:4 o a un conmutador 1000BASE-T. Cuando se detecta una conexión directa entre el DM-NVX-D30 y un codificador, los dispositivos funcionan en modo punto a punto sin necesidad de configuración adicional; sin embargo, se requiere un sistema de control para CEC (control de electrónica de consumo), RS-232 y control IR.
Control del dispositivo
El DM-NVX-D30 incluye puertos COM (RS‑232) e IR integrados para el control de dispositivos de visualización bajo la gestión de un sistema de control. CEC proporciona capacidad de control adicional a través de la conexión HDMI. Bajo la gestión de un sistema de control, el DM-NVX-D30 puede controlar el dispositivo de visualización a través de CEC, eliminando potencialmente la necesidad de cables seriales dedicados o emisores IR.
El puerto COM, el puerto IR y CEC sobre la salida HDMI también pueden permitir que el dispositivo de visualización se encienda o apague automáticamente sin el uso de un sistema de control.
Configuración basada en web
La configuración del DM-NVX-D30 se realiza mediante un navegador web. El control y la supervisión completos del dispositivo se habilitan mediante la integración con un sistema de control o con un dispositivo de conmutación virtual DM NVX Director®.
Administración optimizada con dispositivos de conmutación virtual DM NVX Director
Para aplicaciones de tamaño pequeño a moderado, se puede configurar y controlar una red de terminales DM NVX con el uso de un sistema de control. Para aplicaciones de enrutamiento de señales de campus y empresas más grandes, agregar un dispositivo de conmutación virtual DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 o DM-NVX-DIR-ENT) mejora y agiliza todo el proceso de configuración y control. Un dispositivo DM NVX Director proporciona un punto central de gestión y permite la creación de múltiples conmutadores de matriz virtual a través de un portal web fácil de usar.
Instalación de bajo perfil
El DM-NVX-D30 se monta convenientemente en una superficie plana o en un riel de rack y cabe fácilmente detrás de una pantalla plana, encima de un proyector montado en el techo o dentro de un carro o gabinete de equipo AV. Todos los conectores e indicadores LED están ubicados en la parte delantera y trasera del dispositivo, lo que ofrece un acceso y visibilidad óptimos para una instalación limpia y reparable. La alimentación se proporciona a través de PoE+ o una fuente de alimentación opcional (se vende por separado).