Publique sus productos
HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate
HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate

    HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate

    Traducido por Google,

    El HD-RX-101-C-1G-EBT es un receptor DM Lite de placa de pared diseñado para emparejarse con un transmisor DM Lite para formar un extensor de señal punto a punto para señales HDMI®. La familia de productos DM Lite ofrece una solución muy simple y versátil para extender señales de video HD, UHD, 2K y 4K, con audio estéreo o sonido envolvente, a través de un solo cable CAT5e (o mejor). Se admite una longitud de cable de hasta 230 pies (70 m) para señales HD 1080p, WUXGA y 2K, o hasta 130 pies (40 m) para UHD y 4K.[1]

    Para aplicaciones que requieren una versión de montaje en superficie, consulte el HD-RX-101-CE.
    Para aplicaciones que requieren extensión de señal IR o RS-232, consulte HD-RXC-101-C-1G-EBT.

    El HD-RX-101-C-1G-EBT está diseñado para montarse en una caja eléctrica de salida única o en un anillo de yeso (no incluido). Normalmente recibe alimentación del transmisor a través del cable de enlace cuando se utiliza un transmisor de montaje en superficie. Si usa un transmisor de placa de pared, se debe comprar una sola fuente de alimentación (se vende por separado, modelo TBA), que se puede conectar al receptor o al transmisor.[2]

    Importante: Este producto no es direccionable desde un sistema de control y no ofrece funcionalidad programable. Las señales AV y CEC simplemente pasan entre un solo par de transmisor y receptor. El puerto de enlace RJ45 de este producto está diseñado exclusivamente para conectarse con un solo transmisor DM Lite. No debe usarse para conectarse a ningún otro equipo o red. DM Lite no es compatible con PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) o HDBaseT®.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite transmitter to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Links to the transmitter via a single CAT5e (or better) twisted pair cable [1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI and DVI display devices[3]
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Flush wall mount design
      • Installs in a single-gang U.S. electrical box (2-1/4” deep) or plaster ring
      • Decorator style faceplates sold separately
      • Normally powered by the transmitter (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate transmitter[2]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHD-RX-101-C-1G-E-dm-lite-hdmi-over-catx
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosHDMI Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment