El conmutador y receptor AV multiformato Crestron® HD-RX-4K-210-CE proporciona funciones de presentación de audio y conmutación de video HDMI® en áreas como salas de conferencias y aulas. Compatible con todos los transmisores DM Lite™, el HD-RX-4K-210-CE proporciona una entrada DM Lite para la conexión a un transmisor. Un cable de par trenzado CATx (CAT5e o superior) conecta un transmisor al HD-RX-4K-210-CE para la transmisión de señales HDMI. Para resoluciones de hasta 2K, la distancia máxima de transmisión es de 230 pies (70 m). Para resoluciones más altas de hasta 4K, la distancia máxima de transmisión es de 130 pies (40 m).1
NOTA: La energía se transmite a través del cable CATx que conecta el HD-RX-4K-210-CE a un transmisor DM Lite.
Además de una entrada DM Lite, el HD-RX-4K-210-CE proporciona una entrada HDMI que se puede conectar a una fuente AV local.
Conmutación automática de entradas
El cambio automático entre la entrada DM Lite y la entrada HDMI puede ocurrir en función de la última entrada conectada. El comportamiento de conmutación se puede configurar mediante la interfaz web o se puede programar mediante un sistema de control Crestron. Además, los botones de selección de entrada en el panel frontal del HD-RX-4K-210-CE permiten seleccionar manualmente la entrada deseada.
Salida HDMI con escalador 4K
Una sola salida HDMI con un escalador incorporado se conecta a una pantalla u otro dispositivo con una entrada HDMI.2 Las resoluciones de entrada se escalan automáticamente para coincidir con la resolución nativa del dispositivo de visualización, lo que da como resultado una calidad de imagen óptima. Para aplicaciones que requieren una gestión EDID integral, la interfaz web se puede utilizar para garantizar que cada entrada se muestre en su resolución y formato óptimos. Se admiten resoluciones de entrada de hasta 4K60 4:2:0.
Control del dispositivo
Equipado con puertos de control integrados, el HD-RX-4K-210-CE puede controlar varios dispositivos en una habitación. El puerto COM (RS-232) y CEC sobre la salida HDMI pueden permitir que el dispositivo de visualización se encienda o apague automáticamente sin el uso de un sistema de control. Con el uso de un sistema de control, el puerto IR también puede controlar el dispositivo de visualización. Se proporcionan dos puertos de relé para controlar una pantalla de proyección y otros equipos activados por cierre de contacto de bajo voltaje. Dos puertos de E/S Versiport permiten la integración de dispositivos como sensores de potencia y detectores de movimiento. Una conexión de puerto Ethernet a una LAN también proporciona control al permitir el uso de la interfaz web integrada, así como la conexión a un sistema de control.
NOTA: Los puertos IR, COM y Ethernet no se pueden usar para extender señales a través de una conexión DM Lite.
Compatibilidad con la tecnología .AV Framework™
Además de una interfaz web integrada y la programación del sistema de control, la tecnología .AV Framework integrada de los sistemas de control MPC3-201 y MPC3-302 se puede utilizar para controlar el HD-RX-4K-210-CE como un conmutador
Soporte de servicio Crestron XiO Cloud™
El HD-RX-4K-210-CE es compatible con el servicio Crestron XiO Cloud, que es una plataforma basada en IoT (Internet de las cosas) para el aprovisionamiento, el monitoreo y la administración remota de dispositivos Crestron en una empresa o en una base de clientes completa. El servicio permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos en la cantidad de tiempo que normalmente llevaría administrar un solo dispositivo.
Diseño compacto
De diseño compacto, el HD-RX-4K-210-CE se puede montar en una superficie plana, como una pared, o acoplarse a la parte inferior de una mesa. El dispositivo también se puede montar en un riel de rack.