El HD-RXC-101-CE es un receptor DM Lite de montaje en superficie diseñado para emparejarse con un transmisor DM Lite para formar un extensor de señal punto a punto para señales HDMI®, RS-232 e IR. La familia de productos DM Lite ofrece una solución muy simple y versátil para extender señales de video HD, UHD, 2K y 4K, con audio estéreo o sonido envolvente, a través de un solo cable CAT5e (o mejor). Se admite una longitud de cable de hasta 230 pies (70 m) para señales HD 1080p, WUXGA y 2K, o hasta 130 pies (40 m) para UHD y 4K. Además de video y audio, el HD-RXC-101-CE admite la extensión de señales de control RS-232 e IR en cualquier dirección.[1]
Para aplicaciones que requieren una versión de placa de pared, consulte HD-RXC-101-C-1G-EBT.
Para aplicaciones que no requieren extensión de señal IR o RS-232, consulte el HD-RX-101-CE.
El HD-RXC-101-CE está diseñado para montarse en una pared detrás de una pantalla plana, en el techo sobre un proyector o en cualquier otra superficie plana. También se puede conectar a un solo riel de rack en la parte posterior de un gabinete de equipo. Cuando se alimenta con el paquete de alimentación de montaje en pared provisto, el HD-RXC-101-CE también suministra energía al transmisor conectado a través del cable de enlace. Como alternativa, se puede conectar una fuente de alimentación al transmisor, que a su vez suministra energía al HD-RXC-101-CE a través del cable de enlace.[2]
Importante: Este producto no es direccionable desde un sistema de control y no ofrece funcionalidad programable. Las señales AV, CEC, IR y RS-232 simplemente pasan entre un solo par de transmisor y receptor. El puerto de enlace RJ45 de este producto está diseñado exclusivamente para conectarse con un solo transmisor DM Lite. No debe usarse para conectarse a ningún otro equipo o red. DM Lite no es compatible con PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) o HDBaseT®.