El HD-TXC-101-C-1G-E (-BT o -WT) es un transmisor DM Lite de placa de pared diseñado para emparejarse con un receptor DM Lite para formar un extensor de señal punto a punto para HDMI®, RS- 232 y señales IR. La familia de productos DM Lite ofrece una solución muy simple y versátil para extender señales de video HD, UHD, 2K y 4K, con audio estéreo o sonido envolvente, a través de un solo cable CAT5e (o mejor). Se admite una longitud de cable de hasta 230 pies (70 m) para señales HD 1080p, WUXGA y 2K, o hasta 130 pies (40 m) para UHD y 4K. Además de video y audio, el HD-TXC-101-C-1G-E admite la extensión de señales de control RS-232 e IR en cualquier dirección.[1]
Para aplicaciones que requieren una versión de montaje en superficie, consulte el HD-TXC-101-CE.
Para aplicaciones que no requieren extensión de señal IR o RS-232, consulte HD-TX-101-C-1G-EBT o HD-TX-101-C-1G-EWT.
El puerto de alimentación USB solo suministra energía (500 mA como máximo) y es adecuado para uso general para alimentar dispositivos alimentados por USB. No se pasan datos USB a través de esta conexión. No se puede utilizar para ampliar las señales de audio, vídeo o datos USB.
La serie HD-TXC-101-C-1G-E viene en blanco o negro y está diseñada para montarse en una caja eléctrica de salida única o en un anillo de yeso (no incluido). Normalmente recibe alimentación del receptor a través del cable de enlace cuando se utiliza un receptor de montaje en superficie. Si usa un receptor de placa de pared, se debe comprar una sola fuente de alimentación (se vende por separado, modelo TBA), que se puede conectar al transmisor o al receptor.[2]
Importante: Este producto no es direccionable desde un sistema de control y no ofrece funcionalidad programable. Las señales AV, CEC, IR y RS-232 simplemente pasan entre un solo par de transmisor y receptor. El puerto de enlace RJ45 de este producto está diseñado exclusivamente para conectarse con un solo receptor DM Lite. No debe usarse para conectarse a ningún otro equipo o red. DM Lite no es compatible con PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) o HDBaseT®.