El HDI-TX-301-C-2G-E (-BT o -WT) es un transmisor DM Lite de placa de pared del Reino Unido/Europa diseñado para emparejarse con un receptor DM Lite para formar un extensor de señal punto a punto para HDMI® señales La familia de productos DM Lite ofrece una solución muy simple y versátil para extender señales de video HD, UHD, 2K y 4K, con audio estéreo o sonido envolvente, a través de un solo cable CAT5e (o mejor). Se admite una longitud de cable de hasta 70 m (230 pies) para señales HD 1080p, WUXGA y 2K, o hasta 40 m (130 pies) para UHD y 4K.[1]
El HDI-TX-301-C-2G-E incluye dos entradas HDMI más una entrada VGA. La entrada VGA va acompañada de una entrada de audio analógico estéreo. El cambio automático entre las entradas HDMI y VGA ofrece la simplicidad de conectar y usar. La selección de entrada manual también está disponible usando el botón “INPUT SEL” del panel frontal. La entrada VGA puede aceptar señales de video por componentes y RGB mediante el uso de un cable de conexión o adaptador apropiado (no incluido). La entrada de audio se selecciona junto con la entrada VGA y se puede usar sola sin una fuente de video conectada. Sin embargo, no se puede emparejar con la entrada de video HDMI.
Nota: Cuando se combina con un receptor HD-RX-201-CE, las entradas locales se cambian en combinación con la entrada HDMI en el receptor y también se pueden controlar de forma remota a través de la integración con un sistema de control Crestron®.
Se incluye un conector de cortesía CAT6a RJ45 para proporcionar una conexión de red 1000Base-T para computadoras y otros dispositivos. El conector del panel frontal simplemente pasa a través de un conector paralelo en la parte posterior, que se conecta a un puerto disponible en la LAN del cliente. Este conector LAN se proporciona como una comodidad para suplantar la necesidad de un conector de pared RJ45 separado. No interactúa con el sistema DM Lite y no se puede utilizar para extender señales Ethernet o interactuar con un sistema de control.
La serie HDI-TX-301-C-2G-E viene en blanco o negro y está diseñada para montarse en una caja eléctrica de 2 gangs del Reino Unido o Europa (no incluida). Normalmente recibe alimentación del receptor a través del cable de enlace cuando se utiliza un receptor de montaje en superficie. Si usa un receptor de placa de pared, se debe comprar una sola fuente de alimentación (se vende por separado, modelo TBA), que se puede conectar al transmisor o al receptor.[2]
Importante: Este producto no es direccionable desde un sistema de control y no ofrece funcionalidad programable excepto cuando se combina con un receptor HD-RX-201-CE. De lo contrario, las señales AV y CEC simplemente pasan entre el transmisor y el receptor. El puerto de enlace RJ45 de este producto está diseñado exclusivamente para conectarse con un solo receptor DM Lite. No debe usarse para conectarse a ningún otro equipo o red. DM Lite no es compatible con PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) o HDBaseT®.