Publique sus productos
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position
HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position

    HZ2A-KEY4 - Horizon® 2 Keystone Plate, 4 position

    Traducido por Google,

    La HZ2A-KEY es una placa trapezoidal Horizon® 2 que acepta 1, 2 o 4 módulos trapezoidales. La placa Keystone se utiliza junto con módulos Keystone (se venden por separado) para cumplir con los requisitos de instalación más complicados.

    Diseñada para combinar con los dispositivos Horizon® 2, la placa Keystone permite la conexión de redes y equipos AV mientras mantiene una apariencia elegante en toda la casa. Compatible con la mayoría de los módulos Keystone de terceros (se venden por separado) para adaptarse a cualquier aplicación.

    Expansión multigang con placas frontales Horizon 2

    Instale hasta cuatro dispositivos Horizon® 2 uno al lado del otro en una caja eléctrica multiconexión de EE. UU. con una placa frontal compatible de la serie HZ2‑FP‑G. Cuando se instalan varios dispositivos en una placa frontal de 2, 3 o 4 unidades, los botones de los dispositivos se alinean para formar una superficie de control continua.

    Montaje en pared estándar

    Los teclados Horizon están diseñados para su instalación en una caja eléctrica de pared estándar, lo que los hace perfectos para su instalación en una caja múltiple junto con otros dispositivos Horizon.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Precision fit and finish
      • 1, 2, or 4 keystone module positions
      • Contiguous surface when multi-ganged
      • Mount up to four Horizon® 2 devices with Horizon 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Available in white, almond, and black


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaHZ2A-KEY4
      • Familia de productoInterconnects, Interfaces & Infrastructure
      • Grupo de productosInterfaces
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-11-14
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)4.13
      • Ancho (pulgadas)1.8
      • Profundidad (pulgadas)0.56
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
      • Número OmniClass23-37 23 00
      • Título OmniClass Telecommunications Equipment