Publique sus productos
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom

    Traducido por Google,

    La IV‑CAMA3‑20 es una cámara IP PTZ inteligente de alta calidad que rastrea y encuadra automáticamente a un presentador en función de la detección facial y de movimiento. Ideal para captura de lectura o conferencias, la cámara IV-CAMA3-20 permite automatizar las operaciones de la cámara sin personal y aún así tener la experiencia de visualización de una cámara tripulada. Toda la inteligencia de seguimiento está integrada en la cámara; no se necesita ningún sistema externo.

    Tecnología de seguimiento inteligente
    El seguimiento inteligente detecta automáticamente al presentador y lo mantiene en la parte óptima del cuadro. Se configura fácilmente para evitar el seguimiento de otros sujetos o pantallas. La IV‑CAMA3‑20 son dos cámaras en una: una cámara gran angular que monitorea continuamente la sala en busca de movimiento y una cámara PTZ que sigue al presentador. Este enfoque de cámara dual permite que la cámara se ajuste más rápidamente y nunca pierda al presentador.

    Compatibilidad de conferencias
    Optimice las videoconferencias, grabaciones o transmisiones mediante el uso de la cámara IV‑CAMA3‑20 con Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® o Panopto®. La cámara IV‑CAMA3‑20 incluye salida de video NDI|HX y 3G‑SDI para usar con códecs de videoconferencia populares y dispositivos de captura.

    El IV‑CAMA3‑20 está certificado para el software Zoom Rooms® con el convertidor Inogeni™ 4KXUSB3 para el control de la cámara.

    Vídeo de alta calidad
    Un sensor Sony Exmor CMOS de alta calidad permite que la cámara emita video con una resolución de hasta 1080p60 a través del puerto 3G-SDI. El IV‑CAMA3‑20‑N‑SLVR‑1B funciona bien con poca luz y frente a pantallas brillantes.

    Opciones de control manual
    Utilice VISCA sobre IP para controlar la cámara con un sistema de control Crestron®. El software 1B Cam Manager está incluido para una fácil configuración desde una computadora en la red.

    Alimentación, transmisión y control en red
    Conecte un solo cable Ethernet para alimentar (PoE+), monitorear, configurar y controlar la cámara IV‑CAMA3‑20.

    Cambio silencioso y rápido entre preajustes
    Se pueden configurar hasta 256 preajustes combinados de panorámica, inclinación y zoom. La cámara se moverá al punto predeterminado seleccionado. Un motor rápido y silencioso (velocidad de giro de 120°/s) ajusta rápidamente los ángulos de la cámara.

    Capacidad multicámara con sistemas automatizados
    Agregue la cámara IV‑CAMA3‑20 a un sistema multicámara Automate. Automate se puede configurar para cambiar automáticamente entre múltiples cámaras 1 Beyond para enfocarse en el participante activo que habla. Incorpore micrófonos y DSP populares para alternar entre el presentador y la audiencia.

    Opciones de montaje
    Los orificios de montaje estándar facilitan el montaje de la cámara en un soporte de pared (incluido) o en un soporte de techo J-Mount (se vende por separado).

    Especificaciones
    • Key Features

      • Automatically pans, tilts, and zooms to smoothly follow and frame the presenter
      • AI-enabled tracking with dual camera technology
      • Smooth tracking and quiet operation
      • Compatible with popular conferencing platforms such as Microsoft Teams® and Zoom Rooms™
      • Connects directly to a codec or recording/streaming device with no external computer required
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Supports 20x optical zoom for tracking distances up to 50 ft from the participants
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIV-CAMA3-20
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosIntelligent Video
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.3
    • Ancho (pulgadas)8.9
    • Profundidad (pulgadas)6.4
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment