Publique sus productos
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    Traducido por Google,

    La IV‑CAMPTZ‑20 es una cámara IP PTZ de alta calidad que puede emitir video con una resolución de hasta 1080p60 a través de los puertos 3G‑SDI o HDMI®. Es ideal para cualquier reunión en la que una cámara necesite capturar varias áreas de la sala. Combínelo con 1 Beyond Automate VX para obtener una solución de seguimiento de orador (presentador) multicámara. La cámara IV‑CAMPTZ‑20 admite una única conexión Ethernet y proporciona alimentación (PoE+), supervisión y control.

    Vídeo de alta calidad
    Un sensor Sony Exmor CMOS de alta calidad permite que la cámara emita video con una resolución de hasta 1080p60 a través de los puertos 3G‑SDI o HDMI.

    Opciones de control manual
    Utilice VISCA sobre IP para controlar la cámara con un sistema de control Crestron®. El software 1B Cam Manager está incluido para una fácil configuración desde una computadora en la red.

    Cambio silencioso y rápido entre preajustes
    Se pueden configurar hasta 256 preajustes combinados de panorámica, inclinación y zoom. La cámara se moverá al punto predeterminado seleccionado. Un motor rápido y silencioso (velocidad de giro de 120°/s) ajusta rápidamente los ángulos de la cámara.

    Capacidad multicámara con sistemas automatizados
    Agregue la cámara IV‑CAMPTZ‑20 a un sistema multicámara Automate. Automate se puede configurar para cambiar automáticamente entre múltiples cámaras 1 Beyond para enfocarse en el participante activo que habla. Incorpore micrófonos y DSP populares para alternar entre el presentador y la audiencia.

    Opciones de montaje
    Los orificios de montaje estándar facilitan el montaje de la cámara en un soporte de pared (incluido). El giro de imagen permite montar la cámara invertida si es necesario.

    Especificaciones
    • Key Features

      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Control using VISCA over IP
      • Smooth and quiet operation
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Image Flip allows for optional inverted mounting
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIV-CAMPTZ-20
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosIntelligent Video
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.1
    • Ancho (pulgadas)8.9
    • Profundidad (pulgadas)6.3
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment