El IV‑SAM‑VXS‑1B Automate™ VX es una solución de conmutación de cámara activada por voz que brinda la experiencia completa de estudio multicámara a reuniones, ayuntamientos y aulas. El cambio de cámara y el movimiento se realizan automáticamente en función de la ubicación del participante activo que habla. Automate VX viene con capacidad integrada de grabación y transmisión junto con salidas para videoconferencia.
Servicios profesionales
El sistema 1 Beyond Automate requiere la compra de 1 servicios profesionales remotos de Beyond Camera Systems.
Se requiere una propuesta de equipo emitida por el equipo de servicios de soporte de ventas de Crestron antes de realizar un pedido de IV‑SAM‑VXS‑1B. Todos los pedidos deben hacer referencia al número de propuesta de equipo e incluir el sistema de cámara completo descrito en la propuesta de equipo, incluidos los servicios profesionales.
NOTA: La Propuesta de equipo incluirá las 1 cámaras Beyond requeridas, el sistema Automate VX y 1 los servicios profesionales remotos de Beyond Camera Systems. También identificará equipos de terceros, como micrófonos, que son necesarios para completar el sistema y deben comprarse por separado del fabricante correspondiente, según la información proporcionada sobre el tamaño de la habitación, la disposición de los muebles y las especificaciones del diseño.
Visite IV-PROSERVICE-1B para más detalles.
Video mejorado para reuniones
Vea quién está hablando con tomas de cámara de primer plano. El cambio de cámara de estilo de producción limpio proporciona una experiencia más atractiva para los participantes o espectadores remotos.
Conmutación activada por voz
La operación de manos libres utiliza datos de los micrófonos de la sala para ubicar al participante activo que habla. El cambio de cámara está determinado por el tipo de micrófono utilizado.
Se adapta a los tamaños y usos de las habitaciones
Las cámaras se pueden ubicar en toda la habitación para obtener los mejores ángulos de cámara. Las configuraciones de las habitaciones se pueden configurar para acomodar diferentes diseños de muebles con solo presionar un botón.
Gráficos, títulos y diseños
Combine múltiples fuentes, superponga títulos y agregue gráficos personalizados. Una interfaz gráfica de usuario permite diseños personalizados, no solo imagen en imagen o lado a lado.
API RESTful para Crestron® y control de terceros
Habilite la conmutación automática, la grabación/transmisión y las configuraciones o diseños de salas de cambio mediante un módulo de control Crestron®. Una API adaptable está disponible para interfaces de usuario personalizables en sistemas de control de terceros.
Conferencia, transmisión y/o grabación
Además de la salida de alta calidad para códecs duros o blandos, el sistema tiene un codificador y una grabadora incorporados para permitir múltiples transmisiones en vivo y más de 100 horas de grabación.
Interfaz web del diseñador de habitaciones
La herramienta Room Designer brinda la capacidad de diseñar y configurar espacios para reuniones. La interfaz del navegador se utiliza para ayudar a elegir la mejor posición para una variedad de cámaras y micrófonos dentro de una habitación.