Publique sus productos
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker

    SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker

    Traducido por Google,

    Altavoz colgante de 2 vías de 8" Saros®
    SAROS_PD8T

    Completa tu instalación con altavoces Crestron. Los altavoces colgantes Saros® están diseñados para ofrecer una excelente inteligibilidad del habla y una reproducción de música rica y completa para su uso en espacios abiertos como restaurantes, clubes nocturnos, espacios comerciales, lugares de culto e instalaciones para convenciones. La construcción sólida y una serie de mejoras en las funciones garantizan una instalación rápida y fácil y años de rendimiento confiable.

    Los altavoces Saros® de Crestron® ofrecen un rendimiento de nivel profesional y una instalación flexible en una variedad de tamaños populares para aplicaciones comerciales exigentes. La construcción sólida, la fácil instalación y los componentes de alta gama son los sellos distintivos de la línea de altavoces de Saros. Ideales para usar en música de fondo o en primer plano, megafonía y sistemas de refuerzo de sonido, los altavoces Saros están diseñados para lograr una cobertura suave y uniforme, un alto rendimiento y una calidad de sonido clara y natural mediante el empleo de tweeters de cúpula de titanio cargados con bocina, alta eficiencia woofers de cono amortiguado, recintos portados y cruces sintonizados con precisión.

    El modelo Saros PD8T es un altavoz colgante de 2 vías que cuenta con un woofer de 8 pulgadas y un tweeter de cúpula de 1 pulgada con bocina y dispersión amplia. Un transformador multi-tap de 60 vatios incorporado permite su uso con sistemas de altavoces distribuidos de 70 y 100 voltios. El manejo de potencia a 8 ohmios es de 150 vatios (programa), con una amplia respuesta de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz (±3 dB).

    El Saros PD8T está diseñado para suspenderse de una estructura de techo en un entorno de techo abierto. Su recinto limpio y contorneado logra una apariencia atractiva en restaurantes y clubes nocturnos, espacios comerciales, lugares de culto, instalaciones para convenciones, universidades y edificios de oficinas. La construcción resistente a la intemperie permite su uso en lugares de entretenimiento al aire libre, patios y piscinas. Para facilitar la instalación, se suministra un cable de acero de 3 m (10 pies) de largo con un gancho de seguridad incorporado. Asegurar el cable de acero a la armadura y ajustarlo a la longitud deseada se logra de forma rápida y sencilla utilizando el agarre de cable de acero autoblocante de Gripple® provisto.

    Para lograr su apariencia elegante y esculpida, el Saros PD8T emplea una carcasa de plástico ABS duradero y una rejilla sin marco de "bisel cero". Compuesta de acero, la rejilla se mantiene en su lugar mediante potentes imanes, lo que elimina cualquier tornillo u otro hardware visible. Se incluye una correa de seguridad para evitar que la rejilla presente un riesgo de caída. La configuración del grifo del transformador de 70/100 V se realiza a través de un control ajustable con destornillador ubicado en el deflector del altavoz detrás de la rejilla.

    Las conexiones de cableado se proporcionan en la parte superior del altavoz junto al punto de suspensión. La conexión del cableado se facilita utilizando un bloque de terminales de tornillo desmontable con provisiones para facilitar el cableado en paralelo en una aplicación de múltiples altavoces. Se incluye una bota impermeable para proteger las conexiones de cableado de la humedad.

    El PD8T está rematado con una cubierta superior, que oculta las conexiones de cableado y el hardware de suspensión para una apariencia muy limpia y contorneada. Los altavoces Saros PD8T están disponibles en blanco o negro y se pueden pintar para combinar con la arquitectura circundante. Tienen precio y se venden individualmente.

    Características clave

    • Altavoz suspendido de alto rendimiento para aplicaciones de techo abierto
    • Resistente a la intemperie para usar debajo de las vísperas y en espacios semicerrados
      Woofer de polipropileno de 8" con marco de tela amortiguada para bajos ajustados y controlados y rango medio claro
    • Puertos frontales duales optimizados para una respuesta de baja frecuencia mejorada
    • Tweeter de cúpula de titanio con bocina de dispersión amplia para un control de patrón mejorado y agudo nítido y claro
    • Transformador de derivación múltiple incorporado de 60 vatios 70/100 V
    • Manejo de potencia del programa de 150 vatios a 8 ohmios
    • Respuesta de frecuencia de 50Hz-20kHz
      Patrón de cobertura nominal de 95°
    • Construcción rígida de ABS reforzado con fibra de vidrio.
    • Rejilla sin marco de acero unida magnéticamente
    • Disponible en negro o blanco
    • Se puede pintar para combinar con el entorno.
    • Incluye ensamble de suspensión de cable metálico con herrajes Gripple® para una instalación rápida y fácil
    Especificaciones
    • Features & Performance

      • Woofer 8 inch (203 mm) polypropylene w/ring mode decoupled cloth surround & steel basket
      • Tweeter 0.98 inch (25 mm) titanium dome, horn loaded
      • Crossover Frequency 2.5 kHz
        Impedance 8 Ohms nominal with transformer set to "8Ω"
      • Transformer Taps 3.75W/7.5W/15W/30W/60W at 70V;
        7.5W/15W/30W/60W at 100V
      • Frequency Response 50 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Frequency Range 40 Hz to 20 kHz (-10 dB)
      • Power Handling 150 Watts program (8 Ohms)
      • Sensitivity 90.5 dB @ 1W/1m
      • Coverage 95° conical (nominal)

      Connections

      • Input (1) 4-pin 5 mm detachable terminal block with screw-down flanges and weather boot;
        Speaker input with parallel pass-thru;
        Maximum Wire Size: 12 AWG

      Controls

      • Transformer Tap (1) Recessed screwdriver-adjustable rotary switch on baffle;
        Used to select 70/100V tap or 8 Ohms (bypass)

      Environmental

      • Temperature -2° to 120° F (-19° to 49° C)
      • Humidity 5% to 95% RH (non-condensing)
      • Splash Resistance IPx4 rated per IEC 60529

      Construction

      • Enclosure Glass fiber reinforced ABS plastic, UL® 94V-0 flame rated, textured finish, paintable, removable top cover
      • Baffle Glass fiber reinforced ABS plastic, UL 94V-0 flame rated
      • Grille Steel with textured finish, paintable, magnetically-held “zero-bezel” frameless, safety tether
      • Mounting Single rigging point beneath top cover for suspension; Gripple® 10 ft (3 m) wire rope (aka, aircraft cable) hanger with attached snap hook and self-locking wire rope grip included

      Dimensions

      • Height 10.58 in (269 mm)
      • Width 12.57 in (320 mm) diameter

      Weight

      • 11.1 lb (5.1 kg)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSaros_8in_2-Way_Pendant_Speaker
    • Familia de productoAudio
    • Grupo de productosSpeakers - Commercial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.58
    • Ancho (pulgadas)12.57
    • Profundidad (pulgadas)12.57
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)11.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 17 13 19
    • Título OmniClass Speakers