Publique sus productos
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen

    TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen

    Traducido por Google,

    La serie Crestron® TSW-570 es una pantalla táctil de montaje en pared elegante y versátil que es ideal para aplicaciones residenciales y empresariales. El TSW-570 cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 127 mm (5 in) con botones de control programables personalizados y soporte para el software Smart Graphics® y proyectos de interfaz de usuario personalizados basados en HTML5. La conectividad PoE y una amplia variedad de accesorios de montaje simplifican las instalaciones nuevas y actualizadas.

    Control de pantalla táctil avanzado

    El TSW-570 ofrece una interfaz de usuario elegante y potente para controlar la tecnología en el hogar, la sala de juntas, el salón de clases o el centro de comando. La pantalla táctil proporciona una interfaz intuitiva que es totalmente personalizable con controles capacitivos fáciles de usar, retroalimentación verdadera y visualización de estado en tiempo real. Un sensor de proximidad integrado activa la pantalla sin necesidad de interacción por parte del usuario, y los controles automáticos de brillo garantizan una visibilidad óptima en condiciones de iluminación variables.

    Botones virtuales programables personalizados

    El TSW-570 proporciona una barra de estado universal que se completa con botones virtuales para acceder rápidamente a las funciones comunes de la pantalla táctil. La pantalla táctil viene preconfigurada con botones virtuales para Encendido, Inicio, Luces, Arriba y Abajo. Cada botón se puede programar a través de un sistema de control Crestron para proporcionar una funcionalidad personalizada, y los botones no utilizados se pueden ocultar individualmente. La barra de estado universal se expande u oculta con simples gestos de deslizamiento en la pantalla táctil.

    Interfaces de usuario dinámicas

    El TSW-570 admite interfaces de usuario personalizadas creadas con la interfaz de usuario HTML5 de Crestron y las tecnologías Smart Graphics, lo que permite una mayor flexibilidad para los desarrolladores y programadores de UI.

    • La interfaz de usuario Crestron HTML5 permite a los diseñadores de UI desarrollar interfaces de usuario frontales ricas con mayor reutilización y eficiencia utilizando metodologías web modernas. Las herramientas de desarrollo de la interfaz de usuario Crestron HTML5 se proporcionan para simplificar la creación de interfaces de usuario basadas en tecnologías web estándar.
    • Smart Graphics permite a los programadores integrar controles fluidos basados en gestos, comentarios animados, metadatos enriquecidos, aplicaciones y widgets integrados y video de movimiento completo en sus interfaces de usuario. Smart Graphics proporciona funciones dinámicas como botones gráficos y controles deslizantes, listas y barras de herramientas, objetos de arrastrar y soltar, widgets de tablero, protectores de pantalla y temas personalizables.

    Transmitiendo video

    La compatibilidad nativa con los formatos H.265, H.264 y MJPEG permite que el TSW-570 muestre transmisión de video en vivo desde una cámara IP, un codificador de transmisión (Crestron CEN-NVS200-PWE, DM-TXRX-100-STR o similar ), o un conmutador DigitalMedia™. El video se envía a la pantalla táctil a través de Ethernet, lo que elimina la necesidad de cableado de video adicional.

    Aplicación de programación de habitaciones Crestron

    Como parte de una solución completa de programación de salas empresariales, el TSW-570 se puede implementar como un panel de programación a través de la aplicación de programación de salas Crestron. Se puede instalar un panel de programación Crestron en la entrada de una sala de reuniones para proporcionar una indicación de la disponibilidad de la sala y una vista de su horario para el día. Si lo desea, la sala se puede reservar en el acto para una reunión ad hoc. Un sensor de ocupación CEN-ODT-C-POE también se puede emparejar con la pantalla táctil, lo que permite que el estado de ocupación se informe instantáneamente a la aplicación de programación para no presentarse y uso de la habitación no programado.

    Al ejecutar la aplicación Crestron Scheduling, el TSW-570 se integra directamente con el software Crestron Fusion®, el software Microsoft Exchange Server® (para usuarios del software Outlook® y el software Office 365®), la aplicación de calendario Google Calendar™ (incluido el software G Suite™) , el software de programación CollegeNET® 25Live® o el software Ad Astra™. El software IBM® Notes® también es compatible a través de un servidor local Crestron Fusion.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Next generation Crestron® wall mount touch screen
      • 5 in. (127 mm) widescreen active-matrix color display and 1280 x 720 qHD display resolution
      • Capacitive touch screen display
      • Custom-programmable virtual control buttons
      • Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software custom user projects
      • H.265, H.264, or MJPEG streaming video display
      • Native Crestron room scheduling app
      • Built-in web browsing
      • Single wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power
      • Dual USB 2.0 ports for room availability accessories
      • Enterprise grade security and authentication
      • Web, cloud, or device-based configuration
      • Wall mounting with provided mounting bracket
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTouch_Screen_TSW-570
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de productosTouch Screens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75
    • Descripción Uniclass 2015Communications products
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment