El Crestron Flex UC-AUDIO-POD-B es un dispositivo de conferencia inalámbrico de mesa con un altavoz y cuatro micrófonos ideal para salas pequeñas y grandes. El módulo conecta y transfiere audio de forma inalámbrica hacia y desde un Crestron Flex UC-AUDIO-HUB emparejado. El concentrador conectado recibe y envía audio a un UC Engine a través de una conexión USB-C®. Se pueden conectar hasta cuatro módulos con el concentrador, proporcionando sonido omnidireccional en salas de conferencias grandes o medianas y espacios de reuniones de usos múltiples. El módulo puede colocarse en cualquier lugar de una habitación o montarse sobre una mesa, según el tamaño y la forma del espacio de reunión.
Un botón para silenciar y reactivar el micrófono, indicadores de volumen del altavoz y un anillo indicador LED muestran el estado operativo del módulo. Los niveles de volumen se sincronizan en todos los módulos de una sala de conferencias, lo que mantiene la coherencia del nivel de audio. El módulo se alimenta con un cable USB-C conectado a un adaptador de corriente universal suministrado.
Audio de alta calidad
El módulo ofrece audio inteligible y de alta calidad en todos los rincones de una habitación. Contiene cuatro micrófonos direccionales con mezcla automática que brindan captación de 360 grados, cancelación de eco de alta calidad, compensación automática de ganancia y reducción de ruido.
Adaptabilidad excepcional
El módulo es escalable a una variedad de tipos de habitaciones, incluidas aquellas con formas poco convencionales y aquellas con diseños desafiantes. En un diseño de arquitectura abierta o donde las paredes y los techos no se pueden abrir a los cables, el módulo proporciona una solución de audio que garantiza que ni la estética de la habitación ni el audio óptimo se vean comprometidos. El módulo, cuando se conecta con el centro, se puede mover fácilmente si se cambian los muebles y se pueden agregar módulos adicionales si la habitación se expande. Los pods se pueden implementar en espacios con videoconferencias alojadas en dispositivos personales para permitir reuniones híbridas productivas con audio de alta calidad.
Conectividad USB Plug-and-Play
El módulo se enciende automáticamente cuando se conecta al concentrador que está conectado a un motor UC a través de USB plug-and-play.
Seguridad sólida
El módulo ofrece audio a largas distancias, lo que lo hace óptimo para espacios más grandes. La tecnología de telecomunicaciones inalámbricas digitales mejoradas (DECT™) garantiza que solo los módulos emparejados transmitan audio desde el concentrador previsto. El módulo proporciona una transmisión de audio segura aprovechando la tecnología DECT. DECT utiliza múltiples niveles de seguridad y no interfiere con otras tecnologías inalámbricas, como Wi-Fi® y Bluetooth®.
Fácil gestión de dispositivos
La configuración y el estado de conexión del pod se pueden monitorear a través de una sencilla interfaz de usuario web sin configuración previa. La implementación de pods en varios tipos de salas, las actualizaciones de firmware, el monitoreo y la administración se pueden controlar mediante el servicio XiO Cloud®.