Publique sus productos
UC-P10-T - Crestron Flex 10 in. Desk Phone

UC-P10-T - Crestron Flex 10 in. Desk Phone

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,

UC-P10-T

Crestron Flex Teléfono de escritorio con audio de 10 pulgadas para el software Microsoft Teams®

El UC-P10-T es un teléfono de escritorio VoIP premium diseñado para usarse con la plataforma de comunicaciones inteligentes Microsoft Teams®. Proporciona llamadas de voz superiores, conferencias con manos libres de dúplex completo, experiencia de usuario consistente de la interfaz de usuario de pantalla táctil de Microsoft Teams, operación simple con funciones integrales de administración de llamadas y contactos, calendario incorporado y uniones a reuniones con un solo toque.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUC-P10-T
  • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
  • Grupo de productosUnified Communications
  • Día de publicación2021-05-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
  • Número OmniClass23-37 23 00
  • Título OmniClass Telecommunications Equipment