Publique sus productos
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar

    UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar

    Traducido por Google,

    Una barra de sonido elegante y con estilo que comprende un altavoz para conferencias de alto rendimiento en un impresionante dispositivo frente a la sala. Se instala limpiamente debajo de la pantalla de la habitación e interactúa con cualquier computadora a través de USB. Incluye conectividad para una cámara USB externa (no incluida).

    La barra de sonido inteligente Crestron® UC Video Conference (UC-SB1), un increíble dispositivo todo en uno para el frente de la sala, elimina la necesidad de instalar micrófonos o parlantes adicionales. Montada en la pared o colocada en un aparador debajo de las pantallas de la sala principal, la barra de sonido inteligente se ve muy bien y suena aún mejor en cualquier espacio de reunión de tamaño pequeño a mediano.

    Los parlantes estéreo de alta potencia, el micrófono de formación de haces adaptativo y el procesamiento de señal digital avanzado brindan un rendimiento excepcional de altavoz dúplex completo con claridad de voz altamente inteligible y sin eco. Su diseño compacto todo en uno reduce el desorden en la mesa de conferencias e incluso se adapta a salas sin mesa. Se puede conectar una cámara USB a través de un puerto USB 3.0 en el panel trasero.

    NOTA: Consulte también el modelo UC‑SB1‑CAM para obtener una solución similar con cámara integrada.

    Altavoz USB
    El UC-SB1 es un teléfono con altavoz habilitado para AEC de alto rendimiento. También se puede conectar una cámara USB para una solución de videoconferencia completa. La barra de sonido se integra con cualquier computadora que ejecute software de colaboración web o conferencias UC, y también es compatible con la presentación general de contenido AV basado en computadora. Una única conexión USB 3.0 (compatible con 2.0) proporciona una interfaz plug-and-play a una computadora.

    El UC-SB1 se comporta como cualquier dispositivo de clase de audio USB, lo que permite su uso como altavoz y micrófono para todo tipo de aplicaciones multimedia que se ejecutan en una computadora. Incluso si no está en una llamada, puede usar la barra de sonido inteligente para compartir contenido con todos en la sala o hacer una grabación profesional de la reunión, con resultados excepcionales.

    Excelente calidad de sonido
    La barra de sonido inteligente facilita las conversaciones con una captación y una fidelidad de audio excepcionales. Su conjunto integrado de micrófonos de campo lejano de 180° captura fielmente las voces en toda la sala mediante la tecnología de formación de haces adaptativa. Sus parlantes estéreo bidireccionales de alta potencia producen un audio completo, rico y real. La tecnología AEC de alto rendimiento logra un rendimiento full-duplex transparente sin ecos ni ruidos molestos. El procesamiento de señal digital adicional asegura una calidad de sonido óptima para una experiencia inmersiva.

    Entrada de cámara USB
    El UC-SB1 incluye un puerto de cámara USB 3.0 para acomodar una cámara USB externa. Conectar la cámara a la barra de sonido facilita la conectividad completa de audio y video a una computadora a través de una sola interfaz USB.

    Funcionalidad mejorada
    La barra de sonido inteligente UC-SB1 se integra a la perfección con una amplia variedad de plataformas UC basadas en computadora. La conectividad USB plug-and-play permite el control de la barra de sonido a través de la computadora sin necesidad de software adicional, controles remotos o sistema de control. La computadora detecta la conexión de la barra de sonido automáticamente y, a su vez, la barra de sonido responde cuando se realiza una llamada de conferencia, se ajusta el volumen del altavoz o se silencia el altavoz o el micrófono. En la parte frontal de la barra de sonido, el estado operativo se muestra mediante una barra de estado LED multicolor que se expande hacia afuera a medida que aumenta el volumen y cambia de color para indicar el estado de conexión y silencio.

    Entrada y salida de audio analógico
    Se proporciona conectividad de audio adicional a través de conectores de entrada y salida analógicos estéreo no balanceados en el panel posterior. La entrada se adapta a cualquier fuente de audio de nivel de línea, que simplemente alimenta el amplificador interno y los altavoces sin control de volumen ni otro procesamiento de señal. La salida se proporciona para alimentar un sistema de asistencia auditiva y transmite la misma señal de audio que los altavoces de la barra de sonido.

    Fácil instalación

    La instalación es muy sencilla utilizando el soporte de montaje integral con bisagras, que se adhiere fácilmente a la pared y permite que la barra de sonido se incline hacia adelante para tener acceso completo a las conexiones del panel posterior. Una vez instalada y conectada, la barra de sonido se mantiene vertical magnéticamente para un funcionamiento normal. El soporte permite la fijación a cualquier superficie de pared mediante dos tornillos. Un total de ocho bocallaves de montaje, dispuestas en incrementos de 51 mm (2 in), se adaptan a cualquier espacio entre montantes de pared de 305 a 610 mm (12 a 24 in). Alternativamente, la barra de sonido se puede colocar simplemente en un estante o aparador. Los resultados óptimos se logran colocando la unidad a la altura del oído/cara. Se requiere un solo tomacorriente de 100‑240 VCA para alimentar la unidad.

    Características clave

    • Una solución completa de teléfono con altavoz para conferencias en un impresionante dispositivo frente a la sala
    • El diseño elegante y con estilo de la barra de sonido se instala limpiamente debajo de la(s) pantalla(s) de la habitación; se monta en la pared o se coloca en una credenza
    • Barra de estado multicolor: indica el volumen de audio, el silencio y el estado operativo
    • Matriz de micrófonos con formación de haces adaptable de campo lejano de 180°: detecta quién está hablando y optimiza la direccionalidad para una captación clara
    • Alcance de captación de micrófono de 23 pies (7 m): elimina la necesidad de micrófonos de mesa
    • Altavoces estéreo de 2 vías de alta potencia que producen una calidad de sonido completa, rica y natural
    • Tecnología AEC y DSP avanzada: ofrece un rendimiento de audio dúplex completo excepcional con calidad de voz bidireccional altamente inteligible y sin eco
    • Entrada de cámara: permite la conexión de cualquier cámara de conferencia USB
    • USB 3.0: proporciona conectividad de audio y video a través de una sola interfaz USB
    • Plug & Play: compatible con las principales plataformas de sistemas operativos de computadora que ejecutan cualquier software de conferencia web
    • E/S de audio analógico: conexiones de entrada y salida para fuente local y dispositivos de asistencia auditiva
    • Soporte de montaje integral con bisagras: simplifica la instalación de montaje en pared
    • Modo de espera de bajo consumo: se activa y desactiva automáticamente para ahorrar energía
    • Fuente de alimentación interna: alimentación de línea de 100 a 240 VCA
    Especificaciones
    • Speakers

      • Woofers (2) 3 in. (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Passive Radiators (2) 3 x 4‑3/8 in. (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Tweeters (2) 1 in. (25 mm) polyester dome
      • Amplifier Power 20 W RMS per channel, stereo
      • Frequency Response 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Effective Output Level 91 dB SPL @ 1 m, both channels driven at full power

      Microphone

      • Microphone Linear quad‑element far‑field adaptive beamforming microphone array
      • Pickup Range 23 ft (7 m) typical
      • Pickup Angle 180° Horizontal
      • Frequency Response 20 Hz to 8 kHz

      Audio

      • DSP Acoustic echo cancellation, dereverberation, automatic gain control, dynamic noise suppression, adaptive beamforming, speaker volume control, speaker EQ and limiting (fixed); full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant;
      • Note: DSP affects USB audio in/out only unless noted otherwise
      • USB Audio In/Out USB 3.0, UAC 1.0 & HID, AEC‑enabled USB speakerphone, 2‑channel stereo far‑end/content signal input, 2‑channel mono microphone signal output; plug & play compatible with the computer or other USB Audio Class host
      • Analog Input 2‑Channel stereo, fixed level (bypasses DSP), for in‑room amplification of an external audio sourc
      • Analog Input Sensitivity 1 Vrms per channel for full rated output
      • Analog Output 2‑Channel stereo, fixed level, feeds amplified audio content to an assistive listening system;
      • Note: Output level varies for USB input signal only according to the speaker volume control setting; analog input signal passes through without volume control or DSP

      Video

      • USB Camera Input USB 3.0 port, accepts connection of a USB camera

      Indicators

      • Status Bar (1) Multi‑segment RGBY LED zero‑center mutually‑diverging linear bargraph;
        Indicates the speaker volume, microphone mute, and speaker mute in red and green LEDs

      Connectors

      • AUDIO IN (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio input;
        Input Level: 1 Vrms maximum;
        Input Impedance: 10k Ohms
      • AUDIO OUT (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio output;
        Output Level: 1 Vrms maximum;
        Output Impedance: 100 Ohms
      • PC (1) USB 3.0 Type‑B connector, female;
        USB 3.0 device port;
        Connects to computer;
        6 ft (1.83 m) USB 3.0 Type B to Type A cable included
      • CAMERA (1) USB 3.0 Type‑A connector, female;
        USB 3.0 host port;
        Connects to the internal camera output via a 6 in. (13 cm) USB Type‑C™ to USB 3.0 Type A cable
      • 100‑240V~ 0.5A 50/60Hz (1) IEC 60320 C14 main power inlet;
        Mates with removable power cord, included

      Power

      • Main Power 500 mA maximum @ 100‑240 VAC, 50/60 Hz
      • Power Consumption 22 W

      Environmental

      • Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
      • Humidity 10% to 90% RH (non‑condensing)
      • Heat Dissipation 66 BTU/hr

      Construction

      • Enclosure Lightly textured gunmetal black finish, plastic housing, perforated stainless steel grilles, die‑cast aluminum rear cover, integral steel hinged mounting bracket
      • Mounting Freestanding or surface wall mount at ear/face level (adhesive feet included, mounting bracket attached)

      Dimension

      • Height 4.57 in. (117 mm), 4.64 in. (118 mm) with feet
      • Width 43.60 in. (1108 mm)
      • Depth 3.90 in. (100 mm)

      Weight

      • Approximately 15 lb (6.8 kg)

      Compliance

      • CE, IC, UL 62368‑1, CSA C22.2 62368‑1, EN 62368‑1, IEC 62368‑1, FCC Part 15 Class B, ICES‑003 Issue 5 Class B, EN55022:2010 Class B, AS/NZS CISPR22:2010 Class B, AS/NZS CISPR 22:2010 Class B, EN55024:2010, EN61000‑3‑2:2014, EN61000‑3‑3:2013, RoHS compliant
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUC-Video-Conference-Smart-Soundbar-UC-SB1
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.57
    • Ancho (pulgadas)43.6
    • Profundidad (pulgadas)3.9
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment