Publique sus productos
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer

    ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer

    Traducido por Google,

    Los subwoofers Crestron® Ultimate fabricados por Origin Acoustics ofrecen el máximo rendimiento para instalaciones residenciales exigentes. El ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH es un subwoofer de techo diseñado para producir graves profundos y gratificantes en cualquier habitación. Para aplicaciones exigentes de audio en varias habitaciones y cine en casa, los graves completos que ofrece el ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH añaden impacto a cualquier sistema de altavoces de techo. La composición de alta gama y las rejillas que se pueden pintar complementan otros altavoces Crestron® Ultimate y Reference, ofreciendo una fácil instalación y una apariencia discreta en las áreas donde se requiere una respuesta extendida de baja frecuencia. El altavoz de techo está provisto de una rejilla redonda con bisel con acabado de plástico blanco. Las opciones de rejilla cuadrada y/o de color aluminio se venden por separado. Además, están disponibles los siguientes accesorios:

    • Kit de montaje empotrado (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • Kit de montaje previo a la construcción (SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • Plantilla de nueva construcción (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • Caja posterior resistente al fuego (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)

    La instalación optimizada de cada subwoofer se facilita mediante un sistema de montaje de bayoneta sin herramientas, fácil de usar, con giro y bloqueo, optimizado para minimizar la interferencia con otros elementos presentes en el espacio del techo.

    NOTA: Los altavoces Ultimate y Reference IC6 e IC8 son intercambiables ya que comparten la misma dimensión de diámetro de corte.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Audiophile performance in-ceiling subwoofer
      • 8 in. (203 mm) carbon fiber woofer
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 200 W (Program), and 400 W (Peak) power handling
      • 45 Hz to 175 Hz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.72 in. (120 mm) depth
      • Perfect for Marine applications


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaULTIMATE-ICS8-AW-W-T-EACH
      • Familia de productoAudio
      • Grupo de productosSpeakers - Residential
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-04-30
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)9.61
      • Ancho (pulgadas)9.61
      • Profundidad (pulgadas)4.64
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)5
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 17 13 19
      • Título OmniClass Speakers