Publique sus productos
Cascade Interior Partition
Cascade Interior Partition
Cascade Interior Partition
Cascade Interior Partition

    Cascade Interior Partition

    Traducido por Google,

    Los interiores de oficinas contemporáneos suelen requerir mamparas de cristal con diseños minimalistas que favorezcan la iluminación natural y la transparencia. La mampara de oficina Cascade consigue precisamente eso. Los canales de cristal ocultos y la ausencia de extrusiones verticales crean amplios vanos de cristal que favorecen espacios de trabajo dinámicos.

    Cascade es una solución escalable de paredes de vidrio que define a la perfección los interiores y se puede personalizar según las necesidades específicas de cada proyecto. El sistema es ideal para salas de conferencias, fachadas de oficinas, salas de estudio, salas de espera y vestíbulos.

    Especificaciones
    • Frameless design offers complete transparency

      Facilitates daylighting throughout interiors

      Customizable pivoting or sliding doors available

      Compatible with a wide variety of CRL door handles

      Maximum fixed glass panel height: 12 feet

      Maximum door height with patch fittings per GANA guidelines is 9 feet

      For use with 3/8" to 3/4" thick monolithic or laminated tempered glass

      Available Finishes:

      Matte Black, Bronze Anodized, Satin Anodized, Polished Brass, Polished Stainless, Brushed Stainless, Black Powder Coat

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacascade-interior-partition
    • Familia de productoInterior Partitions
    • Grupo de productosGlass Wall
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-01-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos