Publique sus productos
Fallbrook XL NY Grid System
Fallbrook XL NY Grid System

    Fallbrook XL NY Grid System

    Traducido por Google,


    La mitigación del sonido se une al atractivo visual.

    Fallbrook XL NY es un sistema de rejilla montante diseñado específicamente como una opción de diseño para el sistema de partición interior Fallbrook XL. El sistema de rejilla es muy versátil y se puede colocar en cualquier parte del vidrio de forma horizontal o vertical. No es necesario hacer muescas ni perforaciones en el vidrio, lo que simplifica la instalación.

    El sistema de partición interior Fallbrook XL logra un equilibrio entre rendimiento acústico y estética. Con paneles de vidrio aislante de 1”, el sistema proporciona atenuación del sonido para mejorar la privacidad en aplicaciones como edificios gubernamentales, bufetes de abogados, oficinas ejecutivas, departamentos de recursos humanos y salas de conferencias.

    Especificaciones
    • Features & Benefits of Fallbrook XL NY Grid System

      • Grid system for Fallbrook XL Interior Partition
      • Versatile and visually appealing
      • Horizontal or vertical attachment to glass
      • Free positioning with no drilling required
      • Grid clamps and adapters included

      Pair this Grid System with the Fallbrook XL Interior Partition System

      • Utilizes 1" insulating glass to mitigate sound
      • Low-profile 1-7/8" framing
      • Front load, dry-glazed system
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • Compatible with wood or glass pivot doors
      • For use with laminated or monolithic glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized

      Keywords: Glass partition, framed partition system, floating door frame, modern partition, office partition, office wall, grid system

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafallbrook-xl-ny-grid-interior-partition-system
    • Familia de productoInterior Partitions
    • Grupo de productosGlass Wall
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Descripción Uniclass 2015Framed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Título OmniClass Partition Frames

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos