Publique sus productos
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System

    Fallbrook Interior Partition System

    Traducido por Google,


    Cree interiores inspiradores con un marco flotante distintivo.

    El sistema de mamparas interiores Fallbrook ofrece un diseño imaginativo único entre los sistemas de mamparas con marco. Un marco de puerta flotante delgado produce una estética minimalista y llamativa y tramos completamente de vidrio que mejoran la transparencia y la iluminación natural. Los herrajes de puerta de perfil bajo y los canales en U laterales completan el aspecto excepcional.

    Las puertas de vidrio se pueden especificar hasta 10 pies de alto con conjuntos de marcos de puerta a pared y de puerta a vidrio disponibles para una mayor flexibilidad de instalación.

    Especificaciones
    • Features & Benefits

      • Unique floating door frame
      • Standard or self-closing pivot door options
      • Dry-glazed system for easy installation
      • Height adjustable hinges, no drilling required
      • Door-to-wall and door-to-glass frame sets
      • Unique floating door transom available to create floor-to-ceiling glass spans
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • For 5/16", 3/8", and 1/2" monolithic tempered glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized


    Especificaciones técnicas
    • Referenciafallbrook-interior-partition-system
    • Familia de productoInterior Partitions
    • Grupo de productosGlass Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Descripción Uniclass 2015Framed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Título OmniClass Partition Frames

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos