Publique sus productos
CHARGESTORM® CONNECTED 2 910-17028
CHARGESTORM® CONNECTED 2 910-17028
    CTEK

    CHARGESTORM® CONNECTED 2 910-17028

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    CHARGESTORM® CONNECTED 2 con un solo tomacorriente es una versión mejorada y actualizada de nuestro cargador EV avanzado con una gama de funciones y características de seguridad integradas. Compatible con NANOGRID™, una solución de balanceo de carga dinámica, para usar con múltiples dispositivos.

    CHARGESTORM® CONNECTED 2 es un cargador EV de última generación diseñado específicamente para ser seguro y fácil de usar. Es ideal para viviendas, comercios, aparcamientos públicos y comunidades de vecinos, y cumple con todos los estándares técnicos de seguridad exigidos. Un cable Ethernet conecta el cargador EV a Internet. Si no se puede utilizar Ethernet, la unidad también se puede suministrar con un módem 3G/4G opcional. Se requiere conexión a Internet para los servicios del portal y la administración de aplicaciones. Apoyamos la integración con todos los principales operadores en la carga de automóviles eléctricos.

    Especificaciones
    • EV-CHARGER,SINGLE OUTLET

      • Charging power 1.4–22 kW
      • Adjustable charging power via app or software
      • NanoGrid™ dynamic load balancing support
      • Built-in fuse, AC and DC ground fault detection, built-in energy meter
      • Easy installation and lock protected for maintenance
      • Wall or pole mounted
      • Ambient operating temperature from -30 °C to +50 °C
      • RFID reader
      • OCPP 1.6
      • IP54 and IK10
      • 2-year warranty

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHARGESTORM_CONNECTED_2_910-17028
    • Familia de productoEV chargers
    • Grupo de productosEV chargers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)449
    • Ancho (mm)282
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Cargador de vehículos eléctricos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCBattery chargers
    • Código UNSPSC26111704
    • Código Uniclass 2015Ac_80_45_94
    • Descripción Uniclass 2015Vehicle fuelling and charging
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBattery Chargers
    • Número OmniClass23-35 21 00
    • Título OmniClass Battery Chargers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Dinamarca
    España
    Finlandia
    Francia
    Grecia
    Islandia
    Italia
    Noruega
    Países Bajos
    Reino Unido
    Suecia
    Suiza