Publique sus productos
DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger

DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Estación de carga compacta para vehículos eléctricos de CC

DC Compact es una solución de carga de vehículos eléctricos de nivel 3 eficiente y versátil, diseñada para satisfacer las necesidades de los proyectos de infraestructura modernos.

Tamaños estándar
Anchos: 21 179/256"
Profundidades: 10 51/128"
Alturas: 63 51/128"

  • Más adecuado para infraestructura urbana y estaciones de carga de vehículos eléctricos comerciales.
  • Ofrece una potencia de salida de hasta 40 kW con una eficiencia de carga del 96 %.
  • Compatible con los estándares CCS1 y CHAdeMO; admite modos de carga dual.
  • Cuenta con una pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas para una mejor interacción del usuario.


Este cargador, diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento robusto, admite múltiples métodos de pago, como aplicaciones, tarjetas RFID y pagos móviles, lo que garantiza una interacción y accesibilidad sin problemas para el usuario. Su diseño resistente a la intemperie lo hace adecuado para diversas instalaciones al aire libre. Este modelo se destaca por su compatibilidad con los estándares CCS1 y CHAdeMO. Ofrece un modo de carga flexible que puede manejar hasta 40 kW de potencia de salida. Funciona con una eficiencia máxima de más del 96 %, lo que lo convierte en una opción de eficiencia energética para proyectos a gran escala. Las dimensiones compactas de 39,4" x 21,7" x 10,4" permiten una fácil integración en entornos urbanos, ya sea montado en la pared o instalado en un pedestal. Este cargador está diseñado para facilitar su uso y gestión. Está equipado con una pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas y ofrece opciones de conectividad como 4G, Wi-Fi y Ethernet. Su cumplimiento de los estándares OCPP garantiza la compatibilidad con una amplia gama de sistemas de gestión de red. El DC Compact es ideal para arquitectos y diseñadores que buscan incorporar una infraestructura de carga avanzada y confiable en sus proyectos.
Especificaciones
  • Construction
    • Weather resistant
    • Enclosure rating: NEMA 3S
    • Mounting: Wall or floor using a pedestal
    • Dimensions (H×W×D): 39.4 × 21.7 × 10.4 inch (1000 × 550 × 265 mm)
    • Operating altitude: Up to 6561.7ft (2000m)
    • Operating temperature range: -22℉ ~ +131℉ (+113℉ to +131℉ with linear power de-rating)
    • Storage temperature range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃)
    Technical Specifications
    • Charging Efficiency: ≥96%
    • DC Output Connection: Mode 4: CCS1
    • Output power: 40kW
    • Output voltage: 150-950V
    • Max output current: CCS1: 133A; CHAdeMO: 125A
    • Number of outputs: 2CCS1, or 1CCS1+1CHAdeMO, or 1CCS1
    AC Input Connection
    • Earthing system: 3P, PE (No neutral)
    • Input voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
    • Input frequency: 60Hz
    • Power factor: ≥0.99
    • Harmonic distortion (THDi): ≤5%
    General Characteristics
    • Screen type: 21.5 inch LCD touch screen (1920*1080)
    • Cable length: 18.0ft (5.5m) standard; 24.6ft (7.5m) optional
    • Status indication: LED/LCD/APP
    • User interface: Mobile APP, RFID Card, Credit Card
    • Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
    • Communication protocols: OCPP 1.6J (Upgradeable to OCPP 2.0.1)
    Certification and Standards
    • Safety and compliance: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
    • EMC compliance: FCC 15 Class A
    Additional Features
    • Support for APP, RFID Card, Credit Card, and Mobile Payment
    • Smart Charging: Plug & Charge capability
    • One Stop Cloud Network Management
    • 18 Safety Monitoring Items
    • OTA software updates via web portal
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Compact_PCS
  • Familia de productoBusiness
  • Grupo de productosEV Chargers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Cargador de vehículos eléctricos
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 19 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Power Generation Battery Charging Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring