Carga de alto rendimiento para cualquier vehículo eléctrico en la carretera, hoy y mañana
Compatibilidad universal con vehículos eléctricos sin necesidad de adaptadores
Cargue hoy cualquier vehículo eléctrico en la carretera, incluido Tesla, con ChargePoint Omni Port, que es estándar en el CP6000.
Simplifique la planificación del sitio y ahorre dinero con conectores NACS (Tesla) y J1772 en cada puerto.
Asegure su inversión a futuro y evolucione con las tendencias del mercado gracias a un hardware flexible y modular.
Maximice la utilización y reduzca los tiempos de espera al permitir que los conductores utilicen
Carga de alto rendimiento
Atienda a más conductores por estación y prepare su sitio para el futuro de la electrificación con una carga más rápida y una mejor gestión de la energía.
Atraiga a los conductores y ofrezca una experiencia superior con una salida de hasta 12 kW (50 A) por puerto.
Prepare su sitio para los vehículos más grandes del mañana con configuraciones opcionales que proporcionan hasta 19,2 kW (80 A) por puerto.
+ Evite actualizaciones eléctricas y controle los costos de electricidad mientras brinda servicio a más conductores con funciones avanzadas de administración de energía.
Menores costos de mantenimiento y reparación
Minimice el tiempo de inactividad y los costos de propiedad con componentes inteligentes y una arquitectura modular que simplifica el mantenimiento.
Gaste menos en piezas de repuesto y mano de obra con componentes reparables individualmente que se pueden cambiar en el sitio.
Identifique problemas más rápidamente con indicadores LED que comunican el estado del cargador en tiempo real.
Diagnostique fallas de forma remota y obtenga un monitoreo proactivo habilitado por componentes inteligentes con sensores integrados.
Cumplir con los requisitos técnicos más exigentes
15118 listo para hardware
Opciones disponibles que cumplen con los requisitos de FHWA Buy American
Certificación OCPP 2.0.1
Cumple con CTEP y NTEP
Listado por UL
Certificación Energy STAR
Los términos de uso de ChargePoint, que se encuentran en: https://www.chargepoint.com/terms-of-use, junto con la política de privacidad de ChargePoint, que se encuentra en: https://na.chargepoint.com/privacy-policy (en conjunto, los “términos de ChargePoint”) rigen la descarga y/o el uso de cualquiera de los objetos de ChargePoint disponibles en esta plataforma BIMobject (“objetos CP”). Si no es elegible o no acepta los términos de ChargePoint, no tiene el permiso de ChargePoint para descargar o usar los objetos CP.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |