HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.
Los interruptores de transferencia de derivación-aislamiento CBL combinan un interruptor de transferencia automático extraíble con mecanismo de aislamiento y un interruptor de transferencia de derivación manual para proporcionar transferencia y retransferencia de energía redundante donde la energía confiable es fundamental para la seguridad y la vitalidad de nuestras comunidades. Estos productos están diseñados específicamente para proporcionar un medio práctico y robusto que cumpla con los requisitos de los artículos 700 y 708 de la norma NFPA 70 para equipos de transferencia redundante.
Utilizando la probada arquitectura del mecanismo Cummins BT e integrándola con el nuevo control de interruptor de transferencia PC80 premium que brinda características líderes en el mercado, como comunicación Modbus TCP/IP y RTU integral e integridad de la señal de arranque del generador NFPA 70.
Los interruptores de transferencia están diseñados para operar y conmutar cargas eléctricas entre fuentes de energía primaria y alterna. Pueden utilizarse en aplicaciones de red eléctrica con grupo electrógeno, red eléctrica con red eléctrica, grupo electrógeno con grupo electrógeno o sistemas de tres fuentes (doble reserva).
Los interruptores de transferencia CBL son adecuados para aplicaciones de emergencia, requeridas legalmente y de reserva opcional. El control automático integrado del interruptor de transferencia monitorea ambas fuentes de energía, envía una señal al grupo electrógeno para que arranque y transfiere automáticamente la carga a la fuente de energía alternativa. Cuando la fuente de energía preferida regresa y se estabiliza, la carga se transfiere automáticamente de vuelta.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |