Los interruptores de transferencia con derivación y aislamiento de la serie B combinan un interruptor de transferencia automático extraíble con mecanismo de aislamiento y un interruptor de transferencia manual con derivación, para proporcionar capacidad de transferencia y retransferencia de energía redundante en entornos donde la fiabilidad del suministro eléctrico es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Estos productos están diseñados específicamente para ofrecer una solución práctica y robusta que cumpla con los requisitos de los artículos 700 y 708 de la norma NFPA 70 para equipos de transferencia redundantes.
Los conmutadores de transferencia de la serie B están diseñados para la operación y conmutación de cargas eléctricas entre fuentes de alimentación primaria y alternativa. Se pueden utilizar en aplicaciones de grupos electrógenos, entre dos grupos electrógenos, entre dos grupos electrógenos o en sistemas de tres fuentes (con doble reserva).
Los interruptores de transferencia de la serie B son adecuados para su uso en situaciones de emergencia, aplicaciones obligatorias por ley y de reserva opcional. El control automático integrado del interruptor de transferencia supervisa ambas fuentes de alimentación, activa el grupo electrógeno y transfiere automáticamente la carga a la fuente de alimentación alternativa. Cuando la fuente de alimentación preferida se restablece y se estabiliza, la carga se transfiere automáticamente de vuelta.
Los conmutadores de transferencia automática integrales de la serie B están disponibles para operaciones de transición cerrada. Al conectar brevemente en paralelo las dos fuentes (durante 100 ms o menos), la transferencia de la fuente alternativa a la fuente normal se produce sin interrupción del suministro eléctrico a las cargas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |