Publique sus productos
Diesel Generator, QSL9-G7, 250-300 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G7, 250-300 kW, 60Hz

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

  • Motor de servicio pesado Cummins: diésel industrial resistente de 4 ciclos que brinda potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de 2/3 de paso de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito de eliminación de fallas.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® 2.3 es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque/parada remotos automáticos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de mensajes de alarma y estado, medición de salida, apagado automático al detectar fallas y NFPA 110 Cumplimiento de nivel 1. El control PowerCommand® 3.3 también está disponible como opción.
  • Sistema de refrigeración: el paquete de refrigeración estándar proporciona un funcionamiento fiable al nivel de potencia nominal.
  • Gabinetes - Hay disponibles gabinetes opcionales de protección contra la intemperie y atenuación del sonido.
  • Tanques de combustible: también hay disponibles tanques de combustible de subbase de pared doble.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta la carga nominal completa en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para sistemas de Nivel 1.
Especificaciones
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    DQDAA

    60

    281/225

    313/250

    250

    Diesel

    DQDAB

    60

    313/250

    344/275

    275

    Diesel

    DQDAC

    60

    338/270

    375/300

    300

    Diesel

Especificaciones técnicas
  • Referenciaqsl9-g7-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica