Publique sus productos
Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz

Traducido por Google,

Descripción general:

  • Motor de servicio pesado Cummins: el motor industrial resistente de encendido por chispa de 4 tiempos brinda potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de paso de 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de la forma de onda con cargas no lineales, capacidad de eliminación de cortocircuitos y aislamiento de clase H. El sistema de aislamiento eléctrico del alternador está reconocido por UL1446.
  • Sistemas de control: el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema GenSet, que incluye arranque/parada remotos automáticos, regulación precisa del voltaje, visualización de mensajes de alarma y estado, medición de salida y apagado automático en la detección de fallas, así como cumplimiento con NFPA 110 . El control PowerCommand® está listado en UL508.
  • Sistema de enfriamiento: el paquete de enfriamiento estándar proporciona un funcionamiento confiable al nivel de potencia nominal, a una temperatura ambiente de hasta 104 °F.
  • Carcasas: están disponibles carcasas protectoras contra la intemperie y carcasas de atenuación de sonido opcionales.
  • Normas: los generadores están diseñados, fabricados y probados según las normas UL, NFPA, ISO e IEC pertinentes. El alternador está certificado según CSA 22.2. Los controles son CSA C282-M1999 y 22.2 No.14 M91. El control PowerCommand® está listado en UL508.
Especificaciones
  • Generator ModelDemand Response kVA / kWStandby kVA / kW
    C650N6750 / 600
    C750N6875 / 700
    C600N6750 / 600
    C650N6813 / 650
    C750N6937 / 750

    Certification: EPA SI NSPS Certified

    Frequency: 60 Hz

    Fuel Type: Natural Gas

Especificaciones técnicas
  • Referenciagta50e-natural-gas-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosNatural Gas Generators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 15
  • Título OmniClass Natural Gas Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos