Publique sus productos
Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz

Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

  • Motor de servicio pesado Kubota: diésel industrial resistente de 4 tiempos, enfriado por líquido, que brinda potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de 2/3 de paso de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito de eliminación de fallas.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® 1.1 es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque/parada remotos automáticos, la regulación precisa de la frecuencia y el voltaje, la visualización de mensajes de alarma y estado, la medición de salida, el apagado automático en la detección de fallas y el nivel NFPA 110 1 cumplimiento.
  • Sistema de refrigeración: el sistema de radiador integrado estándar montado en un conjunto, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.
  • Gabinetes - Hay disponibles gabinetes opcionales de protección contra la intemperie y atenuación del sonido.
  • Tanques de combustible: también hay disponibles tanques de combustible de subbase de pared doble.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta la carga nominal completa en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para sistemas de Nivel 1.
      Especificaciones
      • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
        C10D66011 / 913 / 1010.00Diesel
        C15D66017 / 1419 / 1515.00Diesel
      Especificaciones técnicas
      • Referenciad1703-diesel-generator-series
      • Familia de productoElectricity Generation Units
      • Grupo de productosDiesel Generator Sets
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-02-24
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
      • Clasificación IFC Generador eléctrico
      • Código ETIMEC002823
      • Nombre ETIMPower generator
      • Nombre UNSPSCDiesel generators
      • Código UNSPSC26111601
      • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
      • Descripción Uniclass 2015Generator sets
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
      • Número OmniClass23-35 11 15 11
      • Título OmniClass Diesel Generator Sets
      • CSI UniFormat II CódigoD5010
      • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica