HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA QUE APARECE A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.
Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrado que proporciona un rendimiento, fiabilidad y versatilidad óptimos para aplicaciones de energía de reserva estacionaria y energía principal.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Motor Cummins: este robusto motor diésel industrial de 4 tiempos ofrece potencia fiable y una respuesta rápida a los cambios de carga.
Alternador - Alternador autoexcitado Stamford serie UC.
Sistema de refrigeración: el sistema de radiadores integrados, diseñado y probado para las temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de la instalación en lo que respecta al calor disipado.
Sistema de control: Control PowerStart, sistema de control y monitorización de grupos electrógenos basado en microprocesador. Controlador ComAp IL4 AMF25 como opción.
Disponibles versiones de grupos electrógenos abiertos y cerrados .
Garantía: Respaldado por una garantía integral y una amplia red de distribuidores y concesionarios.
Calentador de refrigerante: La versión cerrada viene equipada de serie con un calentador de refrigerante de 230 V para garantizar el arranque del motor a bajas temperaturas ambiente mediante la circulación de refrigerante caliente a través del motor. Opcional para las versiones abiertas.
Sistema de batería mejorado: incluye de serie una batería con tecnología de electrolito líquido/SLI, cargador y desconectador.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |