Publique sus productos
Diesel Generator, C275D5EQ, 220 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C275D5EQ, 220 kW, 50Hz

Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA QUE APARECE A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrado que proporciona un rendimiento, fiabilidad y versatilidad óptimos para aplicaciones de energía de reserva estacionaria y energía principal.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Motor Cummins : este robusto motor diésel industrial de 4 tiempos, que cumple con la normativa Stage IIIA, ofrece potencia fiable y una respuesta rápida a los cambios de carga.

Alternador - Alternador autoexcitado Stamford serie UC.

Sistema de refrigeración : el sistema de radiadores integrados, diseñado y probado para las temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de la instalación para la disipación del calor.

Sistema de control : El sistema de control PowerCommand®, basado en microprocesador, permite la monitorización y el control del grupo electrógeno. El controlador ComAp IL4 AMF25 es opcional.

Disponibles versiones de grupos electrógenos abiertos y cerrados .

Garantía : Respaldado por una garantía integral y una amplia red de distribuidores y concesionarios.

Calentador de refrigerante : La versión cerrada viene equipada de serie con un calentador de refrigerante de 230 V para garantizar el arranque del motor a bajas temperaturas ambiente mediante la circulación de refrigerante caliente. Opcional para las versiones abiertas.

Sistema de batería mejorado : incluye una batería con tecnología de electrolito líquido/SLI, cargador y desconectador.

Especificaciones
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C275D5EQ50250 / 200275 / 220275Diesel
Especificaciones técnicas
  • Referenciadiesel-generator-c275d5eq-220-kw-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets