HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA QUE APARECE A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.
Este grupo electrógeno comercial Cummins® Power Generation es un sistema de generación de energía totalmente integrado que proporciona un rendimiento, fiabilidad y versatilidad óptimos para aplicaciones de reserva estacionaria, suministro de energía principal y servicio continuo.
Alimentación continua para centros de datos (DCC): aplicable para el suministro continuo de energía a una carga eléctrica constante o variable durante un número ilimitado de horas en una aplicación de centro de datos.
Cumple con los requisitos de tiempo de actividad : cumple con los requisitos de un centro de datos de nivel III y IV, ya que está diseñado para funcionar durante un número ilimitado de horas cuando se carga a la demanda "N" del grupo electrógeno.
Motor Cummins de servicio pesado : este robusto motor industrial de 4 tiempos ofrece potencia fiable, bajas emisiones y una rápida respuesta a los cambios de carga.
Generador de imanes permanentes (PMG) : ofrece una mayor capacidad de arranque de motores y de eliminación de cortocircuitos.
Alternador : Varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con bobinados de paso 2/3 y 5/6 de baja reactancia; baja distorsión de la forma de onda con cargas no lineales, capacidad de eliminación de cortocircuitos y aislamiento de clase F o H.
Sistema de control : el control electrónico estándar PowerCommand® proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno.
incluyendo arranque/parada remotos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de alarmas y mensajes de estado,
Protección AmpSentry™, medición de salida y apagado automático.
Sistema de refrigeración : El sistema de refrigeración integrado estándar, diseñado y probado para las temperaturas ambiente nominales, ofrece la máxima flexibilidad para los requisitos de diseño de las instalaciones.
Garantía y servicio : Respaldado por una garantía integral y una red de distribuidores a nivel mundial.
Capacidad ISO8528-5 G3 - Consulte con la fábrica para obtener la clasificación de rendimiento correspondiente según la norma ISO8528-5.