Publique sus productos
Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrado que proporciona rendimiento, confiabilidad y versatilidad óptimos para energía primaria y de reserva estacionaria.

Motor Cummins de servicio pesado : el diésel industrial resistente de 4 tiempos ofrece potencia confiable, bajas emisiones y respuesta rápida a los cambios de carga.

Generador de imanes permanentes (PMG) opcional : ofrece capacidad mejorada de arranque del motor y eliminación de fallas en cortocircuito.

Alternador : devanados de paso de 2/3 de baja reactancia; baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de cortocircuitos de eliminación de fallas y aislamiento clase H.

Sistema de refrigeración : el sistema de radiadores integrales estándar, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.

Sistema de control : el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema, incluido arranque/parada remotos automáticos, alarma y visualización de mensajes de estado.

Gabinetes : gabinetes estándar con atenuación de sonido.

Garantía : respaldada por una garantía integral y una red de distribuidores mundial.

Especificaciones
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C250D660282/225313/250250Diesel
    C250D6I60281/225312/250250Diesel
    C275D550250/200275/220275Diesel
    C275D660313/250344/275275Diesel
    C275D6I60310/248344/275275Diesel
    C300D550275/220300/240300Diesel
    C300D5I50270/216300/240300Diesel
    C300D660344/275375/300300Diesel
    C300D6I60338/270375/300300Diesel
    C330D550300/240330/264330Diesel
    C330D5I50300/240330/264330Diesel

Especificaciones técnicas
  • Referenciadiesel-generator-india-qsl9-g5-250-300-kwe-50-60hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enIndia
  • Fabricado enIndia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets