HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA QUE APARECE A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.
Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrado que proporciona un rendimiento, fiabilidad y versatilidad óptimos para aplicaciones de reserva estacionaria, energía principal y servicio continuo.
Motor Cummins de servicio pesado : este robusto motor diésel industrial de 4 tiempos ofrece potencia fiable, bajas emisiones y una rápida respuesta a los cambios de carga.
Sistema de refuerzo de excitación (EBS) opcional : ofrece una mayor capacidad de arranque del motor y de eliminación de cortocircuitos.
Alternador : Varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con bobinados de paso 2/3 de baja reactancia; baja distorsión de la forma de onda con cargas no lineales y capacidad de eliminación de cortocircuitos.
Sistema de refrigeración: El sistema de radiador integrado estándar, diseñado y probado para las temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de la instalación en lo que respecta al calor disipado.
Sistema de control : el sistema de control PowerStart®, basado en microprocesador, para la monitorización y el control de grupos electrógenos, proporciona una interfaz de operador sencilla para el grupo electrógeno, control de arranque/parada manual y remoto e indicación de fallos de apagado.
Recintos - Recinto opcional con protección contra la intemperie y aislamiento acústico.
Garantía : Respaldado por una garantía integral y una red de distribuidores a nivel mundial.