Publique sus productos
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

  • Motor de servicio pesado Cummins®: el diésel industrial resistente de 4 tiempos brinda potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Generador de imanes permanentes (PMG): ofrece una capacidad mejorada de arranque del motor y eliminación de fallas en caso de cortocircuito.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de paso de 2/3 de baja reactancia; baja distorsión de la forma de onda con cargas no lineales, capacidad de eliminación de cortocircuitos y aislamiento clase H.
  • Sistema de control: el control electrónico estándar PowerCommand® proporciona una integración total del sistema, incluido el arranque/parada remotos, la regulación precisa de la frecuencia y el voltaje, la visualización de mensajes de alarma y estado, la protección AmpSentry, la medición de salida y el apagado automático.
  • Sistema de refrigeración: el sistema de radiador integrado estándar montado en un conjunto, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakta38-diesel-generator-series
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica