Publique sus productos
NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz
Cummins

NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz

Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

  • Motor de gasolina: el motor resistente de encendido por chispa Cummins QSJ2.4G de 4 tiempos brinda potencia confiable. El control electrónico de la relación aire/combustible proporciona un rendimiento óptimo del motor y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de 2/3 de paso de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito de eliminación de fallas.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® 1.1 es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque/parada remotos automáticos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de mensajes de estado y alarma, medición de salida, apagado automático al detectar fallas y NFPA 110 Cumplimiento de nivel 1.
  • Sistema de refrigeración: el paquete de refrigeración estándar proporciona un funcionamiento fiable a una temperatura ambiente de hasta 50 °C (122 °F).
  • Gabinetes: el gabinete estéticamente atractivo incorpora diseños especiales que brindan el generador más silencioso de su tipo. El material de aluminio más la pintura en polvo duradera brindan el mejor rendimiento anticorrosión. El diseño robusto es capaz de soportar vientos de hasta 150 MPH y el diseño inteligente tiene paneles extraíbles y puertas de servicio para facilitar el acceso para el servicio y el mantenimiento.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta la carga nominal completa en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para sistemas de nivel 1.
Especificaciones
  • Generator Model Hz
    Standby kVA / kW
    Fuel Type
    Certification
    C20N6
    60
    25 / 20
    NG/Propane

    C25N6
    60
    31 / 25
    NG/Propane
    EPA+
    C30N6
    60
    38 / 30
    NG/Propane
    EPA+
    C36N6
    60
    45 / 36
    NG/Propane
    EPA+
    C40N6
    60
    50 / 40
    NG/Propane
    EPA+
Especificaciones técnicas
  • Referenciaqsj2-4g-natural-gas-propane-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosNatural Gas/Propane Generators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniClass Gas Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica