Publique sus productos
Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

  • Motor de servicio pesado Cummins: diésel industrial resistente de 4 ciclos que brinda potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de 2/3 de paso de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito de eliminación de fallas.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® 2.3 es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque/parada remotos automáticos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de mensajes de alarma y estado, medición de salida, apagado automático al detectar fallas y NFPA 110 Cumplimiento de nivel 1.
  • Sistema de refrigeración: el sistema de radiador montado en un conjunto integral estándar, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.
  • Gabinetes - Hay disponibles gabinetes opcionales de protección contra la intemperie y atenuación del sonido.
  • Tanques de combustible: también hay disponibles tanques de combustible de subbase de pared doble.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta la carga nominal completa en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para sistemas de Nivel 1.
    Especificaciones
    • Generator Model

      Hz

      Prime kVA / kW

      Standby kVA / kW

      Rating

      Fuel Type

      DSHAD

      60

      261/209

      288/230

      230

      Diesel

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqsl9-g2-diesel-generator
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nombre ETIMPower generator
    • Nombre UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica