Publique sus productos
Diesel Generator, S17 Centum Series
Cummins

Diesel Generator, S17 Centum Series

Traducido por Google,

Construido sobre una innovadora plataforma de motor de 17 litros, el S17 es una revolucionaria solución de generación de energía que encarna el legado centenario de excelencia e innovación en ingeniería de nuestra empresa. Esta solución, diseñada específicamente desde cero, se centró exclusivamente en generar 1000 kW de energía en un espacio compacto, específicamente para satisfacer las demandas de los entornos urbanos de soluciones energéticas de alto rendimiento y rentabilidad.

Diseñado para una variedad de aplicaciones críticas

Edificios comerciales

Su negocio no espera, y su energía tampoco debería. Confíe en los grupos electrógenos compactos y de alto rendimiento de la serie S17 Centum, diseñados para el entorno de trabajo moderno y para brindar energía sin interrupciones, manteniendo sus operaciones en marcha, ya sea en un rascacielos, un centro de coworking o un complejo de uso mixto.

Cuidado de la salud

Desde los sistemas de soporte vital hasta las salas quirúrgicas, la energía en el sector sanitario debe ser continua, fiable y garantizada. Los grupos electrógenos de la serie S17 Centum están diseñados para respaldar la evolución de la infraestructura sanitaria con mayor disponibilidad y menor complejidad.

Tratamiento de agua

El suministro eléctrico ininterrumpido es fundamental para las operaciones de tratamiento de agua y aguas residuales. Esta línea de grupos electrógenos de alto rendimiento se basa en una plataforma de motores de última generación para satisfacer las exigentes necesidades de la infraestructura hídrica con una fiabilidad y eficiencia excepcionales. Una solución confiable para empresas de servicios públicos municipales y operadores industriales que alimentan los sistemas de los que dependemos a diario.

Edificios gubernamentales y públicos

Los servicios esenciales de la comunidad dependen de una energía ininterrumpida. Los grupos electrógenos de la serie S17 Centum ofrecen respaldo confiable, garantizando que las operaciones críticas en instalaciones gubernamentales, servicios de emergencia y centros comunitarios se mantengan operativas y seguras para todos.

Especificaciones
  • Specifications

    • Right-sized power, precisely where needed
      • Compact footprint saves valuable space and simplifies installation.
      • Industry-leading power density ensures you get more energy output without needing a larger generator.
    • Lower cost of ownership
      • Designed to reduce both upfront and lifecycle operating expenses.
      • Offers longer service intervals with increased reliability and affordability.
      • Features lower average annual maintenance costs.
      • Includes an industry-leading 3-year base warranty.
      • Backed by Cummins' extensive distribution network with dependable service coverage wherever your operations are.
    • Proven reliability
      • Backed by over 25,000 hours of rigorous testing and validation, the S17 is engineered to deliver the proven reliability and performance customers expect from Cummins.
      • By taking a clean-sheet approach and purpose-building it for power generation, the S17 elevates sustained performance while maximizing power density to an entirely new level.
    • Sustainable by design
      • Powering the future: Engineered with sustainability at its core, it supports compatibility with paraffinic fuels such as HVO, enabling cleaner, more sustainable power generation.
      • Lightweight, compact design minimizes material usage and lowers transportation costs, delivering a more efficient and environmentally responsible solution.

    Frequency: 60 Hz

    Rated forkWkVA
    Standby600 - 1000750 - 1250

    Certification: EPA Tier 2, UL 2200

    Product Availability: North America

Especificaciones técnicas
  • Referencias17-centum-series-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica