Publique sus productos
Diesel Generator, V2203, 20kW, 60 Hz
Cummins

Diesel Generator, V2203, 20kW, 60 Hz

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

  • Motor de servicio pesado Kubota: diésel industrial resistente de 4 tiempos, enfriado por líquido, brinda potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de 2/3 de paso de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito de eliminación de fallas.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® 1.1 es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque/parada remotos automáticos, la regulación precisa de la frecuencia y el voltaje, la visualización de mensajes de alarma y estado, la medición de salida, el apagado automático en la detección de fallas y el nivel NFPA 110 1 cumplimiento.
  • Sistema de refrigeración: el sistema de radiador integrado estándar montado en un conjunto, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.
  • Gabinetes - Hay disponibles gabinetes opcionales de protección contra la intemperie y atenuación del sonido.
  • Tanques de combustible: también hay disponibles tanques de combustible de subbase de pared doble.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta la carga nominal completa en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para sistemas de Nivel 1.
Especificaciones
  • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
    C20D66023 / 1825 / 2020.00Diesel
Especificaciones técnicas
  • Referenciav2203-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica