Publique sus productos
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Externa

    Apertura batiente externa Sistema de ventana abisagrada de 52 mm de profundidad de marco Presenta la posibilidad de incorporar cerradura con llave y multipunto y compás limitador de apertura Capacidad de acristalamiento de hasta 24 mm Sistema de armado perimetral en hoja y marco”
    Especificaciones
    • Armado: Corte 45° Acristalamiento: 6, 9 y 24mm Estanquedidad al agua A5 (>500 Huracán) Permeabilidad al aire P5 (< 3 Huracán) Resistencia al viento V5 (>232 Huracan) Eficacia energética EE4 (3.4 a 2.5 Alto) Aislamiento acustico AA4 (32 a 39 Alto)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacuprum_ventana_batiente_externa_serie_45
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    México