Publique sus productos
A-Series Casement Windows

A-Series Casement Windows

3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
Una combinación innovadora de madera maciza, fibra de vidrio y el innovador material compuesto Fibrex® proporciona una resistencia y estabilidad superiores, lo que la convierte en nuestra ventana abatible de mejor rendimiento. Con una amplia gama de opciones de estilo que incluyen interiores de madera con acabado de fábrica, la ventana abatible de la serie A ofrece autenticidad arquitectónica y eficiencia energética excepcional.

Debido a cambios continuos en el producto, resultados de pruebas actualizados o nuevos estándares de la industria, estos datos pueden cambiar con el tiempo.
El rendimiento real puede variar según las variaciones en la fabricación, el envío, la instalación, las condiciones ambientales y las condiciones de uso.
Las categorías de materiales están aprobadas por Autodesk® Seek y pueden no ser equivalentes a las categorías utilizadas por su proveedor de Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaandersen-windows-1012
  • Familia de productoCasement Windows
  • Grupo de productosA-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México