Royal Corinthian ofrece una de las selecciones más completas de persianas arquitectónicas exteriores disponibles actualmente, incluyendo persianas decorativas de vinilo y persianas funcionales de PVC celular reforzado con aluminio. Ambas líneas de productos están diseñadas para realzar el atractivo exterior y ofrecer una larga durabilidad en entornos exteriores exigentes.
Nuestras contraventanas están disponibles en 26 colores estándar o se pueden personalizar para adaptarse a los requisitos específicos de cada proyecto. Las contraventanas de vinilo decorativas ofrecen una solución ligera y de bajo mantenimiento para diseños tradicionales y contemporáneos, mientras que nuestras contraventanas funcionales están fabricadas en PVC celular con refuerzo interno de aluminio, lo que les permite funcionar como contraventanas normales sin deformarse ni deformarse con el tiempo.
Todas nuestras contraventanas se fabrican a pedido en prácticamente cualquier tamaño, con estilos de lamas que abarcan amplias aberturas, manteniendo líneas rectas y detalles nítidos. Dado que todo se fabrica a medida, también podemos replicar perfiles de contraventanas con una precisión histórica, ofreciendo una estética auténtica con materiales modernos diseñados para una larga duración.
Un proceso de acabado multietapa garantiza una apariencia suave y uniforme, además de una larga duración del color. La combinación de materiales de primera calidad y técnicas de acabado avanzadas da como resultado persianas que resisten bien la exposición al sol, la humedad y el desgaste diario, lo que las hace ideales tanto para aplicaciones residenciales como comerciales.
Las contraventanas Royal Corinthian están respaldadas por una garantía de por vida líder en la industria, que cubre tanto el producto como el acabado, lo que brinda confianza de que su inversión funcionará y lucirá excepcional en los años venideros.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |