Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cuprum/products/e453a3cf-8ccf-4319-b8e9-5d675a881154
Inicio
Categorías
Ventanas
Ventanas de marco fijo
CUPRUM Ventana fija serie 140 con 2 intermedios verticales
No disponible en Estados Unidos
Cuprum
Seguir
CUPRUM Ventana fija serie 140 con 2 intermedios verticales
Linea classic - ventana fija serie 140, 3 hojas perfil intermedio vertical. acabados White Coating 100, blanco 100, bronce 084 y natural 011. Acristalamiento (9mm y 24mm)
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Armado: Corte 90° Acristalamiento: 9 y 24 mm Estanquedidad al agua A5 ( 500 Tormenta) Permeabilidad al aire P5 (< 3 Tormenta) Resistencia al viento V5 (>232 Edificación) Eficacia energética EE4 (3.4 a 2.5 Alto) Aislamiento acustico AA3 (26 a 31 Estándar)
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
cuprum_ventana_fija_serie_140_con_2_intermedios_verticales
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2023-05-22
Número de edición
1
Altura (mm)
2000
Ancho (mm)
2000
Links
Links
Instalación URL
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
Instrucciones de instalación
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
Descripción técnica
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Aluminio
Material secundario
Vidrio
Diseñado en
México
Fabricado en
México
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Ventanas - Ventanas de marco fijo
Clasificación IFC
Ventana
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
México
Productos similares
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Descargar
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Descargar
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Descargar
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Descargar
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Descargar
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Descargar