Publique sus productos
Vivid Specialty Shape Window
Vivid Specialty Shape Window
Vivid Specialty Shape Window
Vivid Specialty Shape Window
    Marvin

    Vivid Specialty Shape Window

    Traducido por Google,

    DISPONIBLE EN MERCADOS SELECCIONADOS DE EE. UU. (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) Y CANADÁ

    Las ventanas Marvin Vivid ™ con formas especiales se utilizan para crear diseños impactantes o iluminar espacios interiores. Disponibles en triángulos, trapecios o pentágonos, se pueden unir para crear una estética contemporánea distintiva.

    Por qué te encantará:

    Tamaños expansivos

    Muestre las vistas con tamaños de hasta 60 pies cuadrados.

    Durabilidad superior

    Tenga confianza en la resistencia de la fibra de vidrio Ultrex ® , que es 8 veces más resistente que el vinilo y 3 veces más resistente que los compuestos de madera/vinilo.

    Diseño limpio

    Cada detalle es suave y limpio, gracias a los acabados a base de acrílico y a los componentes diseñados que eliminan superposiciones y soldaduras en las juntas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavivid-specialty-shape-window
    • Familia de productoVivid
    • Grupo de productosWindows
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos