Publique sus productos
CUPRUM  Ventana fija serie 140 con 2 intermedios verticales 1 horizontal
CUPRUM  Ventana fija serie 140 con 2 intermedios verticales 1 horizontal
CUPRUM  Ventana fija serie 140 con 2 intermedios verticales 1 horizontal
    Cuprum

    CUPRUM Ventana fija serie 140 con 2 intermedios verticales 1 horizontal

    Linea classic - ventana fija serie 140, 6 hojas con perfil intermedio vertical y horizontal en acabados blanco 100, bronce 084 y natural 011. Acristalamiento (9mm y 24mm)
    Especificaciones
    • Armado: Corte 90° Acristalamiento: 9 y 24 mm Estanquedidad al agua A5 ( 500 Tormenta) Permeabilidad al aire P5 (< 3 Tormenta) Resistencia al viento V5 (>232 Edificación) Eficacia energética EE4 (3.4 a 2.5 Alto) Aislamiento acustico AA3 (26 a 31 Estándar)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacuprum_ventana_fija_serie_140_con_2_intermedios_verticales_1_horizontal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana