Publique sus productos
Serie 45 - Ventana proyectable externa
Serie 45 - Ventana proyectable externa
Serie 45 - Ventana proyectable externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana proyectable externa

    4.7 de 5 estrellas4.7(20 reseñas)
    Apertura batiente externa Sistema de ventana abisagrada de 52 mm de profundidad de marco Presenta la posibilidad de incorporar cremona multipunto Capacidad de acristalamiento de hasta 24 mm Sistema de armado perimetral en hoja y marco
    Especificaciones
    • Armado: Corte 45° Acristalamiento: 6, 9 y 24mm Estanquedidad al agua A5 (>500 Huracán) Permeabilidad al aire P5 (< 3 Huracán) Resistencia al viento V5 (>232 Huracan) Eficacia energética EE4 (3.4 a 2.5 Alto) Aislamiento acustico AA4 (32 a 39 Alto)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    México