Publique sus productos
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane

    Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane

    Traducido por Google,
    El lazo de anclaje sirve como punto de fijación para el equipo de protección personal contra caídas, minimizando el efecto péndulo en caso de caída. Puede sustituir a los perfiles de cumbrera en cubiertas de baja pendiente (inferior a 6°) o utilizarse como complemento en la esquina de la cubierta, a 2 m de cada borde, en cubiertas con una pendiente inferior a 25°. El lazo de anclaje se monta sobre nuestra placa de fijación para cubiertas de membrana.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_pvc
    • Familia de productoRoof accessories
    • Grupo de productosRoof accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Elemento de transporte
    • Código Uniclass 2015Ss_80_30_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Fixed rig suspended access systems
    • Número OmniClass23-13 41 00
    • Título OmniClass Roof Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText