Publique sus productos
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
    CYBSTORES

    Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats

    4.5 de 5 estrellas4.5(26 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¡La pérgola bioclimática ofrece un espacio exterior complementario en todas las estaciones!

    ¡Control del sol, protección contra el viento y la lluvia!

    La pérgola climática es una estructura de refinado diseño realizada con lamas orientables de aluminio que permiten modular la protección solar. El agua de lluvia es evacuada por un sistema de canalones que desvían el agua hacia las columnas. Esta pérgola, que se puede cerrar por los lados, proporciona un espacio exterior confortable, protege del viento y alarga las estaciones.

    ¡Iluminación y calefacción integradas para optimizar el espacio!

    Se pueden agregar iluminación LED integrada, calefacción y parlantes a algunos modelos. Con estas opciones, el espacio es cómodo desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche en todas las estaciones. Estos elementos también harán de este espacio un gran lugar para el entretenimiento.

    Estas opciones se pueden integrar perfectamente después: Automatización y sensor

    Puede controlar fácilmente el techo de la terraza con una automatización.

    Para ofrecer una protección óptima, las terrazas pueden equiparse con un sensor de lluvia.

    Este objeto solo está disponible para el mercado francés.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCYB-PER-KLI
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de productosPergola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa