Publique sus productos
DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles
DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles
DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles
DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack, Dual sided, 8 bicycles

    Traducido por Google,
    DELTA es un portabicicletas moderno con la capacidad de bloquear la bicicleta en el cuadro. El diseño del estante crea orden en el sitio de estacionamiento. Muy popular en TravelCenters, paradas u otras alternativas de estacionamiento de bicicletas, donde se requiere un estacionamiento intuitivo, rápido y fácil. El bastidor también ahorra espacio cuando se monta en ángulo.
    Especificaciones
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDELTA-BicycleRack-Dualsided-8bicycles
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle rack DELTA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)640
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)1340
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia