Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

DELTA Bicycle Rack dual sided 2.4m CC600mm 8 bicycles

Número de Artículo: DELTA-BicycleRack-600cc-2400mm-dualsided-8bicycles
Fabricante: CYKLOS
Familia del producto: Bicycle parking
Grupo del producto: Bicycle rack DELTA
Anchura (mm): 2400
Altura (mm): 640
Profundidad (mm): 1340
Fecha de publicación: 2019-04-03
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
DELTA is a modern bicycle rack with the ability to lock the bicycle in the frame. The layout of the rack creates order at the parking site. Very popular at TravelCenters, stops or other bicycle parking alternatives, where intuitive, fast and easy parking is required. The rack also saves space when mounted in an angle.

Sizes:
Standard c.t.c 500mm:
Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885)
Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884)
Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813)
Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812)

Special c.t.c 600-700mm:
Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160)
Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161)
Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162)

Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°.

Different alternatives for ground attachment:
1. Adapter + concrete foundation/base
2. Foundation post
3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

Material:
Hot-dip galvanized
Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.


Material principal: Galvanized steel
Material secundario: Powder coated steel
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 34

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8141
Uniclass 1.4 Descripción: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Código: PR-31-20
Uniclass 2.0 Descripción: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Descripción: Cycle stands and lockers
NBS Reference Código: 31-20
NBS Reference Descripción: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Número OmniClass: 23-11 29 11 11
Título OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este producto es apto en :
Europe
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Outdoor Furniture

Nombre Valor
Application Bicycle parking
Capacity 8
Colour Any RAL color
Depth 1340 mm
Height 640 mm
Length 2400 mm
Loading Capabilities 8 bicycles
Material Galvanized steel
Maximum Loading Capabilities 8 bicycles
Method Of Installation 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 2400 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Any RAL color
Material Galvanized steel

BIMobject®